nVent CADDY Superklip, 31,2–35,5 mm dia., 1" Buis, 1 1/4" Koperen buis
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Superklip, 31,2–35,5 mm dia., 1" Buis, 1 1/4" Koperen buis
Catalogusnr# 389008
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Sluit en borgt automatisch wanneer de leiding, pijp of kabel wordt ingevoerd
- Eendelige klem voor snelle en eenvoudige montage
- Vastmaken met houtschroef, dubbele draadschroef met of zonder kraag, spijker met kraag, stang met schroefdraad, montageplaat of beugel met schietmontage
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.