Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH22367.jpg image

HSC-klikclip met opening

Eenvoudige bevestiginsklip om de kabel aan damwand of warmdakplaten te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
HSC damwand snap clip, 10–11 mm dia.
HSC damwand snap clip, 12–14 mm dia.
HSC damwand snap clip, 15–18 mm dia.
HSC damwand snap clip, 19–24 mm dia.
HSC damwand snap clip, 25–32 mm dia.
HSC damwand snap clip, 6–7 mm dia.
HSC damwand snap clip, 7–8 mm dia.
HSC damwand snap clip, 8–9 mm dia.
HSC damwand snap clip, 9–10 mm dia.
PH22320.jpg image

J-CT kabelbinder met C-purlin-klem

Effectieve manier om kabel te bevestigen aan een C-gording of vertikaal opstaand profiel/raster.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
J-CT kabelbandhouder met C gording clip, 1,5–4 mm Flens, zonder Bundelband
J-CT kabelbandhouder met C gording clip, 4–6,5 mm Flens, zonder Bundelband
PH22368.jpg image

SCD-adapter voor kabelbevestiging met klikclip

Accessoire voor de spantklemproductlijn die geschikt is voor grotere stalen flenzen en meerdere spantklemconfiguraties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Adapter voor bevestiging van snapclip aan zwaluwstaartprofiel, 12–17 mm
SCD zwaluwstaart montage kabel snap clip adapter, 17–22 mm
PH2396.jpg image

Bout dicht buis/leidingklem

Gemakkelijk in gebruik, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Buisbeugel met schroefsluiting, Staal, 19–25 mm dia., 7,14 mm Gat
PH23104.jpg image

2-2 gaten verstelbare draaibeugel met veerpoot

Scharnierbeugel om constructies met strut profielen te bouwen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Scharnierende beugel met strut montageprofiel 2-2 gaten
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Center Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized
PH31790.jpg image

Universele bundelklem 310M, dikke flens

Universele, omkeerbare balkklem voor montage aan dikke I balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Universele balkklem voor dikke flens, getapt M10
310M Balkklem met groot klembereik, M12 Gat, Getapt, 31,8 mm Max Flens
PH35350.jpg image

nVent CADDY snelheidslink SLK met terrashaak

Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van bevestiginghaak geschikt voor warmdakplaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak, 1,5 mm Kabel, 1 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak, 1,5 mm Kabel, 5 m Lengte
Kbl ophangsyst.2mm sleutelloze ontgrndlng+wrmdkplaathaak eindaansl.,3m lang-44kg
nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak, 2 mm Kabel, 5 m Lengte
PH35624.jpg image

nVent CADDY piramide ST brug samenstel

Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 142 mm ten opzichte van het dakoppervlak, met 610 mm tot 1524 mm aan bruikbare strut profiellengte.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Pyramid ST daksteun brugconstructie, 610 mm
nVent CADDY Pyramid ST brugmontage, 1.067 mm
PH37463.jpg image

nVent CADDY piramidekit voor apparatuurondersteuning, basis met 6 staanders

Kant en klare oplossing met alle voetsteunen, onderdelen en frames die nodig zijn om een apparaatondersteuning van 2 m samen te stellen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Montagesokkel voor airco units op platte daken, 6 voetsteunen, 2172 mm
PH5374.jpg image

KP T-bout voor C-kanaal E0/E0L/E1

Bouten en moeren voor bevestiging aan strut en C profielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
KP T-bout voor C-profiel E0/E0L/E1, M8 Draad, 30 mm Draad
KP T-bout voor C-profiel E0/E0L/E1, M8 Draad, 40 mm Draad
PH38399.jpg image

Gereedschapvrije pin voor nVent-CADDY piramide kabelgoot

Biedt de mogelijkheid om geperforeerde kabelgoten vast te klemmen op nVent CADDY Pyramid ondersteuningssystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid drukklemmen voor kabelgoot