nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak, 2 mm Kabel, 5 m Lengte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak, 2 mm Kabel, 5 m Lengte
Catalogusnr# SLK2L5DH
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak
- Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten
- Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat
- Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.