Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Overwegingen met betrekking tot duurzaamheid van het milieu voor datacentermanagers

Overwegingen met betrekking tot duurzaamheid van het milieu voor datacentermanagers
Succesverhaal van een klant
Overwegingen met betrekking tot duurzaamheid van het milieu voor datacentermanagers

Datacenters ontwerpen die de impact op het milieu minimaliseren

Contact

’s Werelds infrastructuur wordt meer en meer elektrisch als gevolg van technologische ontwikkelingen en de behoefte aan duurzamere oplossingen. In de geëlektrificeerde wereld worden datacenters gebruikt om dagelijks bedrijfskritische systemen te ondersteunen en daarbij milieuvriendelijker te werken.

Naarmate de datacenterindustrie zich ontwikkelt en managers innovatieve nieuwe benaderingen implementeren die energie-efficiëntie stimuleren, leidt het nemen van maatregelen om de impact op het milieu te verminderen vaak ook tot kostenbesparingen. De druk van de regelgeving en de druk van de klant maken het voor datacenterbeheerders ook noodzakelijk om rekening te houden met de algehele impact op het milieu. Hier volgen verschillende gebieden waarop managers van datacenters zich kunnen richten op een milieuvriendelijkere manier:

  1. Effectiviteit stroomverbruik (PUE)

PUE beschrijft hoeveel van de energie die in een datacenterfaciliteit komt, wordt gebruikt om IT-apparatuur van stroom te voorzien. Apparatuur met lagere PUE zorgt ervoor dat datacenters minder energie verbruiken voor zaken als de werking van faciliteiten en koeling. Hoewel datacenters weinig controle hebben over de energiebehoeften van de IT-apparatuur die ze huisvesten, kunnen datacenterbeheerders ervoor zorgen dat hun koelsystemen zo efficiënt mogelijk zijn. Vloeistofkoeling heeft bijvoorbeeld een zeer goede PUE. Sommige vloeistofkoelsystemen kunnen de PUE van een datacenter aanzienlijk verlagen tot onder het gemiddelde in de branche van 1,59.

  1. Effectiviteit watergebruik (WUE)

Managers van datacenters moeten op de hoogte blijven van de waterkwaliteit en WUE wanneer zij beslissen hoe een datacenter moet worden gekoeld. Hoewel vloeistofkoelsystemen in datacenters schoon, behandeld water nodig hebben om optimaal operationeel te kunnen werken, wordt in watergekoelde systemen met gesloten lus hetzelfde water door een koeler gecirculeerd om te worden gekoeld en gerecirculeerd, wat leidt tot een lager totaal waterverbruik.

In tegenstelling tot de intuïtie kunnen luchtgekoelde datacenters vaak meer water verbruiken dan vloeistofgekoelde datacenters. Water wordt gebruikt in airconditioningsystemen met verdampingskoeling in deze faciliteiten, waarbij koud water de faciliteit binnenstroomt om de lucht te koelen en warm water uitstroomt. In deze luchtgekoelde installaties moet de koelvloeistof die in de airconditioning wordt gebruikt, zeer koud zijn om de lucht te koelen tot de temperatuur die nodig is voor de werking van de apparatuur. De verdamping als gevolg van warm water dat bevriest koude koelspoelen raakt, kan leiden tot een hoger waterverbruik, omdat water voortdurend in het systeem moet worden vervangen. Dit kan niet alleen problemen veroorzaken voor het datacenter, maar ook voor de gemeentelijke regio's waar ze gevestigd zijn door extra vraag te stellen naar openbare watersystemen.

Verdamperkoelers hebben ook andere nadelen, zoals hun neiging om na verloop van tijd te corroderen. Dit leidt tot hogere kosten en materiaalgebruik. Als milieuvriendelijker alternatief kunnen datacenters gebruikmaken van warmwaterkoeling of dompelkoeling om waterverlies te beperken in delen van de wereld met waterdruk of op plaatsen waar regelgeving het watergebruik onder druk zet of beperkt.

  1. Fysieke ruimte

Het gebruik van fysieke ruimte heeft invloed op de duurzaamheid en kosten van datacenters. De toenemende vraag naar internet- en cloudservices vereist grote hoeveelheden geavanceerde IT-apparatuur. Maar managers van datacenters kunnen gebouwen meestal niet zo snel uitbreiden als nodig is om de capaciteit uit te breiden. Bovendien is het innemen van meer fysieke ruimte geen duurzame praktijk. Het upgraden van koelsystemen kan dit probleem oplossen. Met meer geavanceerde koeloplossingen kunnen datacenteroperators de dichtheid van apparatuur verhogen zonder de bouwgrootte te vergroten.

  1. Koelvloeistof

Er zijn twee hoofdsoorten dompelingskoelvloeistoffen: vloeistoffen op basis van koolwaterstoffen en vloeistoffen op basis van fluorkoolstof. Beide hebben voor- en nadelen. Koolwaterstoffen verdampen niet, wat betekent dat ze niet vaak vervangen en bijgevuld hoeven te worden. Ze hebben ook een laag aardopwarmingsvermogen (GWP), wat betekent dat verdampte koolwaterstoffen niet lang in de atmosfeer blijven. Koolwaterstoffen zijn echter zeer vettig, dus ze kunnen rommelig zijn voor het personeel van het datacenter en het raffinageproces is niet erg milieuvriendelijk.

Fluorkoolstoffen daarentegen gedragen zich meer als alcohol dan olie. Ze verdampen gemakkelijker en moeten daarom vaker worden bijgevuld. Ze zijn echter gemakkelijker om mee te werken en minder rommelig om te hanteren. Managers van datacenters moeten hun keuzes voor immersie-koelvloeistof bekijken in de context van de rest van hun activiteiten om het pad te bepalen dat het milieuvriendelijkst is en het meest geschikt is voor hun koelingsbehoeften.

  1. Alternatieve energiebronnen

Zelfs de meest goed ontworpen datacenters gebruiken veel energie, maar grote datacenters kunnen hun CO2-voetafdruk neutraliseren door op locatie hernieuwbare energie te installeren, zoals zonnepanelen op het dak. Dit kan ook bijdragen tot lagere energiekosten. De ene duurzame keuze leidt vaak tot een andere. Zo kan bijvoorbeeld ook ruimte vrijkomen voor zonne-energie-installaties op het dak van datacenters als u afstapt van verdampingskoelers.

Bronnen


 

Over nVent

Meer informatie
LiquidCooling

Koeling met vloeistoffen met hoge dichtheid

Meer informatie
City-Mission-Critical-Hub

Meer bedrijfskritische verhalen

Meer informatie