Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Waarom moeten datacenteroperators overschakelen op vloeistofkoeling? | nVent

AdobeStock_164761756.jpeg image
INZICHTEN
Waarom moeten datacenteroperators overschakelen op vloeistofkoeling?

Innovaties op het gebied van efficiëntie en prestaties van datacenters

Contact

Planners van datacenterfaciliteiten, thermische technici en architecten zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de bedrijfskritische internet- en cloudservices waar we allemaal op vertrouwen. Deze kritieke infrastructuur stelt ons in staat om te profiteren van de voordelen van snel ontwikkelende technologieën die de manier veranderen waarop we werken, winkelen en met elkaar communiceren in een geëlektrificeerde wereld.

Voortdurende vooruitgang op het gebied van technologie en connectiviteit leidt tot nieuwe toepassingen en een toenemende behoefte aan bescherming van gegevens en netwerken in de wereld. Het is van essentieel belang dat de continue informatiestroom gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd is energie-efficiëntie belangrijker dan ooit vanwege de gestegen energiekosten en de noodzaak om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Naarmate de vraag naar gegevens toeneemt, is het van essentieel belang dat managers van datacenters krachtige apparatuur kunnen implementeren die voldoet aan de steeds veranderende behoeften van klanten en tegelijkertijd het energieverbruik tot een minimum beperken.

Een belangrijk onderdeel van deze vergelijking is hoe datacenters koeling benaderen. Datacenterapparatuur kan alleen naar behoren functioneren als deze binnen een gespecificeerd temperatuurbereik blijft. Veel oude koelsystemen in datacenters en serverruimten maken echter gebruik van luchtkoelsystemen die gewoonweg niet bij kunnen blijven met nieuwe, krachtige apparatuur.

Vanwege de behoefte aan een grotere datacenterdichtheid, in combinatie met de intensieve koeling van chips van de volgende generatie, wordt luchtkoeling voor veel operators minder haalbaar. Dicht opeengepakte serverrekken belemmeren de luchtstroom en luchtkoeling kan de hoge warmtebelasting niet efficiënt verwerken. Datacenters die proberen het hoofd te bieden door de luchtsnelheid te verhogen, kunnen al snel uitgroeien tot een omgeving met een windtunnel, waarin het werken moeilijk en duur kan zijn.

Wanneer luchtkoelsystemen hard moeten werken om de noodzakelijke bedrijfstemperaturen te handhaven, kunnen faciliteiten te maken krijgen met apparatuurstoringen, ongeplande uitvaltijd en hoge energiekosten. Wanneer de luchtkoeling niet aan de koelvraag kan voldoen, kan vloeistofkoeling een goed alternatief zijn. Veel nieuwe hoogwaardige servers zijn ontworpen voor vloeistofkoeling.

Vloeistofkoeling kan een goede keuze zijn voor het beschermen van bedrijfskritische apparatuur en het verminderen van uitvaltijd. Bovendien kan het een gunstig investeringsrendement bieden en de totale eigendomskosten voor datacenterfaciliteiten verlagen. Vloeistofkoelsystemen bieden effectieve oplossingen voor het bereiken van de vereiste temperatuurparameters en het verlagen van het energieverbruik van koelsystemen, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd. Vloeistof biedt een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit – 3.500 keer hoger dan lucht – omdat vloeistof dichter is dan lucht. Vloeistofkoeling kan ook de effectiviteit van het energieverbruik (PUE) drastisch verhogen, waardoor de energiekosten worden verlaagd en het milieu duurzamer wordt.

Er zijn drie primaire typen vloeistofkoeling:

  • Indirect watergekoeld: Warmte wordt naar water overgebracht via een lucht-water-warmtewisselaar in een rij of behuizing.

  • Direct watergekoeld: Warmte wordt rechtstreeks overgedragen op een aangesloten warmteoverdrachtcomponent, zoals een koelplaat.

  • Hybride direct en indirect watergekoeld: Selectieve koeling van de meest energieverbruikende componenten met directe vloeistofkoeling, waarbij de balans van de behuizing wordt gekoeld via een secundair lucht-waterkoelapparaat.

Download onze whitepaper voor meer informatie over vloeistofkoeling en wat er nodig is om over te stappen.

Bronnen


 

resources

Datacenteroplossingen

Meer informatie
resource1

Virtuele wereld

Meer informatie
Cooling Solutions Snippet

Koeloplossingen

MEER INFORMATIE
Product Portfolio

Productportfolio

Meer informatie