HY15LM Grout Bag
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent LENTON Interlok HY15LM Grout

The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.

Lees meer Minder lezen
  • IAPMO®-UES
  • LA City Approval
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Ontworpen voor ACI 318 type 1-ASTM A615 klasse 60;ACI 318 type 1-ASTM A615 klasse 75;ACI 318 type 1-ASTM A615 klasse 80;ACI 318 type 1-ASTM A706 klasse 60;ACI 318 type 1-ASTM A706 klasse 80;ACI 318 type 2-ASTM A615 klasse 60;ACI 318 type 2-ASTM A615 klasse 75
Part Number Article Number Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout
LK5 145575 16 mm #5 15M 24
LK6 145580 20 mm #6 20M 25
LK7 145585 22 mm #7 - 26
LK8 145590 25 mm #8 25M 21
LK9 145595 28 mm #9 30M 17
LK10 145600 32 mm #10 - 13.5
LK11 145605 36 mm #11 35M 11.5
LK40 145610 40 mm - - 7
LKT14 145611 43 mm #14 45M 7
LKT50 145615 50 mm - - 4
LKT18 145620 57 mm #18 55M 4.5
Bronnen Video
nVent LENTON Pour Strip Replacement System

Play

LENTON Grout-Fill Coupler Installation Video

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy