Oplossingen voor volledige systemen
Oplossingen voor de grootste constructies ter wereld
nVent LENTON is een wereldmerk met lokale ondersteuning waar en wanneer onze klanten die nodig hebben. Het team biedt bouwkundig ingenieurs en aannemers diepgaande adviezen over technische oplossingen, waardoor tijd wordt bespaard tijdens het bouwproces op de bouwplaats. Met fabrieken in Noord-Amerika en Europa kunnen de producten met minimale vertragingen aan de distributeur geleverd worden.
nVent LENTON heeft probleemoplossende systemen geleverd voor duizenden van de meest bekende gebouwen, bruggen en wegen wereldwijd. U kunt dus vertrouwen op het merk dat wereldwijd al meer dan 50 jaar de maatstaf bepaalt.
Toepassingen

Hoogbouw
Burj Khalifa
Dubai
De Shard
Londen
Grande Arche de la Defense
Parijs
Petronas Towers
Kuala Lumpur
KPN
Rotterdam
De Messeturm
Frankfurt
Frankfurt Four
Frankfurt
Nationale Netherlanden
Nederland
Trianon
Frankfurt
One Hyde Park Apartments
Londen
2012 Olympische Athletes
Stratford City

Musea en amusement
Wembley Stadium
Londen
Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland
Het Bellagio
Las Vegas
Het Venetian
Las Vegas
Luxor Casino
Las Vegas
Citylink
Melbourne
La Défense
Parijs
1996 Olympisch Stadion
Atlanta
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City Parking Garage
Atlanta
Arena Central
Birmingham
Salamanca Street
Salamanca
Sydney Stadium
Sydney

Luchthavens, spoorwegen, doorvoer en tunnels
San Francisco International Airport
San Francisco
Terminal 5 Heathrow Airport
Londen
s21 S-Bahn
Berlijn
Sydney Harbour Tunnel
Sydney
Controletoren Amsterdam Airport Schiphol
Haarlemmermeer
München tram Station
München
Groningen treinstation
Groningen
George Bush Intercontinental Airport
Houston

Bruggen en dammen
Stonecutter Bridge
Hong Kong
New Tappan Zee Bridge
New York City
Puente Centenario
Panamakanaal
Storebaelt-brug
Denemarken
Storebaelt West Bridge
Denemarken
Itaipu-dam
Brazilië
I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville

Energie, nutsvoorzieningen en defensie
Alvin W. Vogtle Nuclear Plant
Waynesboro
Boxberg & Lippendorf-centrales
Duitsland
Kerncentrale Sizewell B
Suffolk, Verenigd Koninkrijk
Sellafield nucleaire faciliteit
Seascale
Refineria Coque Buenos
Buenos Aires
Orlen Lietuva raffinaderij
Mažeikiai

Monumenten en openbare gebouwen
Salt Lake City Temple
Salt Lake City
Californische staatsgevangenis, Corcoran
Corcoran
nVent LENTON maakt het verschil

nVent LENTON is wereldleider op het gebied van geavanceerde mechanische gewapende verbindingssystemen en een erkend expert in mechanische verbindingen die in de praktijk zijn getest om tijd en geld te besparen. Onze specialisten op het gebied van verbindingen met wapening bij nVent hebben verstand van de betonconstructie en de inherente problemen met verbindingen met wapening op de hedendaagse bouwplaats.
Onze technische capaciteiten, ruime ervaring en uitgebreide testbasis stellen ons in staat technici en aannemers te voorzien van productoplossingen, zoals onze meervoudige verbindings- en verankeringssystemen voor alle verbindingen met wapening.
Betrouwbare, sterke, consistente producten
nVent LENTON ontwikkelt producten die niet alleen aan de laatste normen en voorschriften voldoen, maar ook de gehoopte prestaties leveren. De lange geschiedenis van het merk kenmerkt zich door een aantal belangrijke productinnovaties, waaronder:
- 1961: uitvinding van Cadweld-wapeningsstaal
- 1974: introductie van LENTON conische wapeningsverbinding met schroefdraad
- 1979: voltooiing van eerste internationale project: dijkproject Bahrein
- 1983: introductie van LENTON Form Saver-frictielassen
- 1985: introductie van LENTON Heavy Duty Threader-draadsnijmachine voor inzet in het veld
- 1991: introductie van LENTON-Interlok
- 2003: introductie van LENTON-Plus
- 2017: 2017: introductie van LENTON-Ultimate
- 2020: introductie van LENTON Connect-breekboutverbindingssysteem
- 2023: introductie van LENTON geslepen terminator
Onze productfamilies

nVent LENTON-standaardkoppelingen
Standaardkoppelingen zijn ontworpen om staven met eenzelfde diameter te verbinden, waarbij ten minste één staaf vrij kan worden gedraaid en niet in zijn axiale richting wordt beperkt. De koppelingen zijn aan beide uiteinden voorzien van conische schroefdraad, waardoor een mechanische stuikverbinding van twee delen betonstaal ontstaat.

nVent LENTON Form Saver
De Form Saver is ideaal voor het elimineren van uitstekende stangen bij toepassingen met gestort beton en tijdelijke openingen. Het is uniek ontworpen met de taps toelopende schroefdraad van nVent LENTON, in de fabriek geïnstalleerde schroefdraadbeschermer en spijkerplaat voor eenvoudige bevestiging aan de bekisting.

nVent LENTON Interlok
Interlok is een prefab verbindingssysteem, ontworpen voor structurele integriteit bij het verbinden van wapening in prefabconstructies. Het is ontworpen om structurele integriteit te bieden tussen dragende prefab betonelementen zoals kolommen, balken, schaarwanden en panelen.

nVent LENTON Ultimate
nVent LENTON Ultimate verbindingssystemen en mechanische ankers zijn ontworpen om de prestaties en de efficiëntie in de werkplaats te maximaliseren en de installatiemoeilijkheden in het veld te minimaliseren. Ultimate-producten worden aan het betonstaal bevestigd met behulp van wrijvings-smeedtechnologie en productontwerp, en met geoptimaliseerde wrijvingslasparameters om de prestaties van de wapeningverbindingen met meerdere soorten en kwaliteiten betonstaal te maximaliseren.

nVent LENTON Connect
Connect is een op de werklocatie te monteren verbindingssysteem voor betonstaal waarbij het uiteinde van de staaf niet hoeft te worden voorbereid. Het is ideaal voor nieuwbouw, reparatie of retrofit-toepassingen. De koppeling heeft twee integrale gekartelde rails die wapeningsstaven over de volledige lengte versterken en een verbeterde algemene structurele integriteit bij trek-, druk-, spanningsomkering en dynamische toepassingen.

nVent LENTON Terminator
Terminator is een verankering met conische schroefdraad, die wordt bevestigd aan het uiteinde van een lengte betonstaal en een effectievere verankering dan de traditionele gehaakte wapening kan creëren. Deze aanpak vereenvoudigt de plaatsing van wapening, vermindert de congestie en verbetert de structurele integriteit

nVent LENTON lasbare koppelingen
nVent LENTON lasbare koppelingen bieden een snelle en eenvoudige oplossing voor het verbinden van betonstaal (wapeningsstaal) met profielen of platen van constructiestaal. De koppeling is aan één uiteinde inwendig voorzien van conische schroefdraad en het andere uiteinde of buitenoppervlak is voorbereid om te worden gelast.
nVent LENTON veldapparatuur en service
nVent LENTON bar threaders can be conveniently set up in a fabricator’s shop or on site, allowing greater production control.
Machines are available for rent from nVent worldwide. De training wordt verzorgd door instructeurs van nVent.
Informatie

Als pionier in de bouwsector beschikt nVent over de nodige ervaring en bronnen om u te helpen het nVent LENTON-systeem te kiezen dat het meest geschikt is voor uw voorgegoten en ter plaatse gegoten toepassingen.

Lees meer over de redenen waarom een mechanische las de beste keuze is in gewapend beton.

Leer meer over nVent LENTON Interlok en hoe het een rendabele en snelle optie biedt met een dramatische toename in ontwerpflexibiliteit van prefab betonelementen.
Klaar om te beginnen?
Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze oplossingen, expertise of productaanbod op het gebied van betonwapening.