PH34807.jpg image
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

A12 standaardkoppeling, normaal, wereldwijd ontwerp

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Onbewerkt
Materiaal Staal
Ontwerpversie Wereldwijd (wereldwijd beschikbare materialen)
Ontworpen voor AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (125% gespecificeerd rendement);ACI 318 type 2 (gespecificeerde treksterkte);ACI 349;ACI 359;AS3600

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
CAD
Video
nVent LENTON Mason Lock Masonry Rebar Splices

Play

nVent LENTON Engineered Products for Every Project

Play

Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy