Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Exhaust filter
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Uitlaatfilter, EFA

Dit verticale uitblaasfilter, EFA, met een beschermingsgraad IP 54, is eenvoudig te installeren dankzij de klikfunctie. Onnodige uitvaltijd wordt voorkomen, aangezien water en stof via het filter de behuizing niet kunnen binnendringen.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Thermoplastisch
Afwerking Glad
Kleur Lichtgrijs
Kleurcode RAL 7035
Voordelen
Bronnen Compatible Products
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.