Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Ventilatie serie

Ventilatie serie

Ruim assortiment van ventilatoren en filterventilatoren voor open-loop- koelingstoepassingen

  • Geforceerde ventilatie op basis van open-loop-technologie voor geringe tot matige warmte-afvoer
  • Geschikt voor omgevingen met koele of schone lucht
  • Ruime keuze uit Type 1- en Type 12-configuraties met optionele upgrade voor nog meer bescherming met onze Type 3R- en Type 4/4X-filterventilatorkappen
  • Verkrijgbaar met zij- en bovenmontagebeugel voor bevestigingsflexibiliteit
  • Luchtstromen van 21 CFM (36 /u) tot 484 CFM (822 M3/u) en afmetingen van 4 tot 13 inch.
  • Ook verkrijgbaar in compacte click-fit-uitvoering die eenvoudig te installeren is
  • Selectietool voor koelingwaarmee u de ideale koeloplossing kunt vinden in meer dan 1.000 standaardkoelconfiguraties

Subcategorieën

Producten Resultaten (items)