Standaard filtermat IP54, EFM
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Standaard filtermat IP54, EFM
Gebruiksklare filtermat, ter vervanging van gebruikte filters in filterventilatoren en uitblaasfilters, om ervoor te zorgen dat de koelcapaciteit en beschermingsgraad van de behuizing worden gehandhaafd.
Industrienormen
CE
UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Beschrijving: Ter vervanging van het standaardfilter dat bij de filterventilatoren EF en de uitlaatfilters EFA wordt geleverd. Het wordt aanbevolen het filter elk jaar of eerder te vervangen, afhankelijk van de omgeving.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 55 °C.
- Verpakkingshoeveelheid: 5 stuks.
- Ter vervanging van het standaardfilter dat bij de filterventilatoren EF en de uitlaatfilters EFA wordt geleverd
- Het wordt aanbevolen het filter elk jaar of eerder te vervangen, afhankelijk van de omgeving
Specificaties
Catalogus
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.