Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Hygiënisch ontworpen behuizingen

Hygiënisch ontworpen behuizingen

De juiste bescherming vereist

In omgevingen waar hygiëne van belang is, moeten elektrische kasten meer doen dan alleen componenten beschermen. Ze moeten ook sanitaire processen ondersteunen, de kans op verontreiniging verminderen en veelvuldige wasprocedures doorstaan.

Kasten met hygiënisch ontwerp zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen waarbij reiniging onder hoge druk, agressieve reinigingsmiddelen en strenge hygiënenormen deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Roestvrijstalen constructie, schuine oppervlakken en een spleetvrij ontwerp helpen elektrische apparatuur te beschermen en vereenvoudigen reiniging en onderhoud.

Deze oplossingen worden op grote schaal gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en andere gereguleerde industrieën waar inzetbaarheid, veiligheid en hygiëne essentieel zijn.

Belangrijkste voordelen van hygiënisch ontwerp:
• Ontwerpprincipes in overeenstemming met IP66/69, Type 4X, en richtlijnen voor hygiëne in de levensmiddelenindustrie
• verminderd risico op bacteriegroei door gladde, draineerbare oppervlakken• bescherming tegen corrosie, vocht en agressieve reinigingsmiddelen
• eenvoudiger en sneller reinigen tijdens routinematige sanitaire afwasprocedures

Talent Skills Icon Red


Specificeer de juiste behuizing voor uw hygiënische omgeving


Vraag advies van specialisten op het gebied van hygiëne-eisen, wash-down-omstandigheden en toepassingsgeschiktheid.

Of u nu nieuwe apparatuur ontwerpt of bestaande installaties upgradet, de juiste behuizing kan helpen bij het voldoen aan de normen, het vereenvoudigen van reinigingsprocedures en het beschermen van kritieke elektrische componenten in veeleisende omgevingen.

Boek een consultatieStel een technische vraag


UITGELICHTE PRODUCTEN

HD product family new

Hygiënisch ontworpen kastoplossingen voor hygiënische omgevingen

De keuze van de juiste hygiënische behuizing is afhankelijk van de intensiteit van de wasbeurt, de installatievereisten en het vereiste niveau van sanitaire bescherming.
Ons assortiment hygiënische behuizingen ondersteunt een breed scala aan toepassingsbehoeften in productie-, verwerkings- en ondersteuningsgebieden. Van zones met de hoogste hygiënische eisen tot meer gecontroleerde omgevingen, elke productfamilie is ontwikkeld om te voldoen aan de omstandigheden waaronder het wordt geïnstalleerd en gebruikt.

Het portfolio omvat HDW, HDF, AFS, ASR-behuizingen en HDTB-klemmenkasten, die verschillende installatietypes en hygiënevereisten omvatten die vaak binnen dezelfde faciliteit worden aangetroffen. Dit maakt het mogelijk om een behuizing te kiezen op basis van waar deze wordt gebruikt, in plaats van de toepassing aan te passen aan het product.

• HDW wandmontagekasten en HDF vloerstaande kasten worden gebruikt waar de hoogste sanitaire eisen van toepassing zijn
•AFS roestvrijstalen kasten met schuine toppen adresgebieden met regelmatige reiniging en gematigde hygiëne eisen
• ASR roestvrijstalen kasten en HDTB klemmenkasten worden meestal gebruikt in gecontroleerde zones of perifere gebieden


VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een hygiënische behuizing?

Een behuizing met hygiënisch ontwerp is een roestvrijstalen elektrische behuizing die is ontworpen om de hygiëne te ondersteunen en de kans op verontreiniging te verminderen. Typische kenmerken zijn schuine oppervlakken, gladde afwerking, hygiënische pakkingen en bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen voor afwasomgevingen.

Wat is het verschil tussen hygiënische en standaard roestvrijstalen kasten?

Terwijl standaard roestvrijstalen kasten zich richten op corrosiebestendigheid, zijn hygiënische behuizingen speciaal ontworpen om het reinigen te vereenvoudigen, ophoping van vloeistoffen te voorkomen en plaatsen met bacteriën te minimaliseren.

Welke behuizingen zijn geschikt voor Clean in place (CIP) of hogedruk wash-down?

Hygiënische kasten voor wandmontage en hygiënische vloerstaande kasten zijn ontworpen voor veeleisende reiniging en reiniging in omgevingen waar hoge bescherming tegen binnendringen en een hygiënische constructie vereist zijn.

Wanneer moeten vloerstaande hygiënische kasten worden gebruikt?

Vloerstaande hygiënische kasten worden meestal gebruikt wanneer wandmontage niet mogelijk is of wanneer grotere regelapparatuur moet worden ondergebracht met inachtneming van strenge hygiënevoorschriften.

Zijn er verschillende hygiëneniveaus beschikbaar voor verschillende toepassingen?

Ja. Portfolio's met hygiënisch ontwerp omvatten doorgaans oplossingen voor hoge, gemiddelde en basisniveaus voor sanitaire bescherming, waardoor selectie mogelijk is op basis van reinigingsintensiteit en toepassingsbehoeften.

MIDDELEN