Hygiënisch ontwerp klemmenkast, HDTB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Hygiënisch ontwerp klemmenkast, HDTB
De nVent HOFFMAN Hygienic Design-klemmenkast, HDTB-reeks, is speciaal ontworpen om kritische apparatuur in een omgeving die een hoge mate van hygiëne vereist te beschermen en eenvoudige reiniging mogelijk te maken. Met zelf-afvoerende, gladde oppervlakken, een ontwerp zonder openingen en een hoge beschermingsgraad, minimaliseert de behuizing hygiënerisico's en helpt deze uitvaltijd te verminderen om de productiviteit te verhogen.
Industrienormen
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Materiaal: AISI 304L éénrichting geschuurd roestvast staal. Behuizing en afdekking: 1,5 mm.
- Body: Gevouwen en gelast. Vier M6x13-bouten voor bevestiging van bodemprofiel/montageplaat.
- Deksel: Gevouwen en gelast. Zijkanten onder een hoek van 3°. AISI 316 HD-bouten met blauwe siliconenpakking meegeleverd.
- Pakking: Een siliconenpakking uit één stuk met gevormde hoeken ondersteunt een goede afdichting en maakt het verwijderen en vervangen van de pakking voor reiniging en onderhoud sneller en eenvoudiger. Het silicone is conform FDA 21 CFR 177.2600. Kleur blauw (RAL 5010).
- Kabelinvoer: Standaard geen wartelopeningen om hygiënerisico's te beperken.
- Aarding: M8x18 mm-aardingsbouten in behuizing en afdekking, M8-moeren, aardingsringen en aardingslabels.
- Beschermingsklasse: Conform IP 66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal, gepolijst tot Ra < 0.8 µm.
- Levering: Behuizing met afdekking en montagemiddelen.
- Aanvullende informatie: Raadpleeg de sectie HD-accessoires voor accessoires aan de buitenkant van de behuizing.
Specificaties
Materiaal
Roestvrij staal 304L
Afwerking
Geborsteld
Dikte
0.06in
Dikte
1.5mm
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.