Hygiënisch ontwerp, vloerstaande behuizing, HDF
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Hygiënisch ontwerp, vloerstaande behuizing, HDF
De nVent HOFFMAN vloerstaande behuizingen met hygiënisch design, de HDF-serie, zijn speciaal ontworpen voor de bescherming van elektrische apparatuur in sanitaire omgevingen waar een hoge mate van hygiëne vereist is, en waar sprake is van reiniging onder hoge druk en met hoge temperatuur en clean-in-place (CIP) procedures. Met zelf-afvoerende, gladde oppervlakken, een ontwerp zonder openingen en een hoge beschermingsgraad, minimaliseert de behuizing hygiënerisico's en helpt deze uitvaltijd te verminderen om de productiviteit te verhogen.
Industrienormen
cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Materiaal: In één richting geschuurd roestvast staal AISI 304L. Frame: 1,5 mm. Frame: 1,5 mm. Deur: 2 mm. Montageplaat: 3 mm verzinkt staal
- 30 graden naar voren gekantelde bovenkant voorkomt dat vloeistoffen en deeltjes zich ophopen en verzamelen. Geïntegreerde verticale en diepteprofielen met gatenpatroon maken afstelling van de montageplaat mogelijk. Klinkmoeren in de bodem maken montage van stelvoeten mogelijk, beschikbaar als accessoire
- Gevouwen met een helling van 8 graden aan alle zijden. Opent 120 graden. Gemonteerd met vier scharnieren en kan worden aangepast om naar links of rechts te openen. (Geen machinale bewerking vereist.) Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon
- Scharnieren van verzinkt staal met borgpen. Intern gemonteerde deurscharnieren voorkomen het ophopen van deeltjes, waardoor de behuizing eenvoudig te reinigen is.
- De verwijderbare blauwe siliconenpakking uit één stuk met gegoten hoeken zorgt voor een goede afdichting, waardoor de kans op binnendringen van vloeistof wordt beperkt. De pakking is ook eenvoudig te vervangen, reinigen, onderhouden en installeren, en is bestand tegen bacteriegroei en chemische absorptie. Het silicone is conform FDA 21 CFR 177.2600.
- HD-slot gemaakt van roestvast staal AISI 316L met blauwe siliconenpakking, het slot voldoet aan norm DIN EN 1672-2:2009. Vierpunts espagnolettesluiting. Neemt geen onnodige ruimte binnenin de behuizing in beslag
- Standaard geen openingen om hygiënerisico's te vermijden
- Deur is uitgerust met afzonderlijke gelaste aardingsbouten. Aarding naar het frame kan worden bereikt met behulp van de ECF
- Voldoet aan IP66/69 | IK10
- 400 éénrichting geschuurd roestvast staal, gepolijst tot Ra < 0,8 µm
Specificaties
Materiaal
Roestvrij staal 304
Afwerking
Geborsteld
Dikte
1.5mm
Hellingshoek
30°
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.