Deurschakelaar voor HDF, HDFSW
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deurschakelaar voor HDF, HDFSW
Deurschakelaar voor het activeren van alle elektrische apparaten (verlichting, signalering, alarmen, enz.) die zijn ontworpen voor vloerstaande HDF-behuizingen. Geen machinale bewerking nodig.
Industrienormen
cULus_UL
CE, UK CA
Details
Bronnen
Kenmerken
- Schakelcapaciteit 3 A/240 V
- Kabeldoorvoer M20
- Goedkeuringen: CE, cULus-certificering
- Aantal in verpakking: 1 stuks, inclusief montage-instructies
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.