Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Spoorwegverbindingen

Spoorwegverbindingen en -oplossingen

nVent ERIFLEX is de volgende generatie voor spoorwegen

nVent ERIFLEX biedt innovatieve en op maat gemaakte producten met duidelijke voordelen ten opzichte van traditionele stroomkabels voor moderne spoorwegen. Ontdek hoe u hinderpalen kunt overwinnen met nVent ERIFLEX's eigen selectie van gemoderniseerde spoorwegoplossingen.

Spoorsystemen


Traditionele stroomkabel is volumineus, beperkt in reikwijdte en buigzaamheid, en niet geschikt voor smalle of krappe ruimtes. Voor de volgende generatie stroomconversiesystemen aan boord is een betere oplossing vereist. Laat de beperkingen van traditionele kabel uw volgende spoorwegproject niet in de weg staan.

GEAVANCEERDE OPLOSSINGEN VAN NVENT ERIFLEX BIEDEN:

nVent ERIFLEX Flexible Busbar
nVent ERIFLEX Advanced Flexible Busbar Installation

Flexibiliteit

De flexibele nVent ERIFLEX Flexibar Advanced-rails zijn uiterst flexibel, waardoor aansluitingen in krappe ruimtes mogelijk zijn. Flexibar Advanced kan worden gebogen en gevormd voor alle maten, waardoor het ideaal is voor unieke spoorwegtoepassingen.

ERIFLEX Space Saving Graphic
1. 20% volume reduction

Ruimtebesparing

De flexibele nVent ERIFLEX Flexibar Advanced-rails zijn lichtgewicht, hebben een laag profiel en zijn uiterst compact. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced verbruikt 25% minder volume en het systeem weegt 30% minder dan traditionele kabels.

Cabinet with cables compared to nVent ERIFLEX Flexibar
2. Cabinet with Cables 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Superieure prestaties

Producten van nVent ERIFLEX leveren superieure prestaties in vergelijking met conventionele kabels. Dankzij de grotere belastingscapaciteit kan Flexibar Advanced meerdere conventionele kabels vervangen.

nVent ERIFLEX vs. PVC Insulation Test
Left: nVent ERIFLEX Advanced Technology Right: PVC Insulation

Veiligheid en conformiteit

nVent ERIFLEX biedt een gamma van Advanced Technology-oplossingen, die bestaan uit producten met materiaalsamenstellingen die rookarm, halogeenvrij en vlamvertragend zijn en die bestand zijn tegen hoge temperaturen, wat cruciale eigenschappen zijn voor elektrische systeemcomponenten in spoorwegtoepassingen. Zowel Flexibar Advanced flexibele rail als IBSB Advanced geïsoleerde gevlochten geleider voldoen aan EN-45545-2.

Getoonde producten


 

nVent ERIFLEX Advanced

Als leider in de industrie van elektrische stroomgeleiders heeft nVent ERIFLEX zich ingespannen om aan de behoeften van de markt te voldoen door een unieke en veiligere oplossing met thermoplastische elastomeren (TPE) te ontwikkelen. Nadat er uitgebreid onderzoek aan vooraf is gegaan, vestigt nVent ERIFLEX Advanced Technology een nieuwe gouden standaard die unieke eigenschappen combineert: rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend (LSHFFR) en bestand tegen hoge temperaturen, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit van ons stroomgeleidersassortiment.

Bovendien bieden ook onze railsteunen, distributie- en voedingsblokken en isolatoren dezelfde unieke Advanced Technology-veiligheidskenmerken. Ontdek hoe onze nVent ERIFLEX-producten vandaag zelfs de meest complexe problemen kunnen oplossen.

Producten bekijken

Maatwerkoplossingen nodig?

Orderspecifieke stroomverbindingsoplossingen van nVent ERIFLEX bieden schaalbaar maatwerk en snelle levering. Ons orderspecifieke programma stelt klanten in staat een unieke lengte, breedte, dikte en gatenpatroon te kiezen om voor elke toepassing een naadloze verbinding te realiseren.

Contact

Meer informatie


nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Meer informatie over nVent ERIFLEX Advanced Technologie voor de spoorwegsector

Bekijk hier onze video voor meer voor meer informatie over de voordelen van onze nVent ERIFLEX Advanced Technology-producten voor de spoorwegsector, zie hier specifieke certificeringen voor de spoorwegsector, voordelen van de toepassing, enzovoort.

Kijk nu
nVentRailwaySolutions.png image

Spoorwegoplossingen van nVent

Spoorwegen opereren in een ruwe, elektrisch uitdagende omgeving. Dankzij de oplossingen van nVent kunnen spoorwegen kostbare elektrische schade en uitval voorkomen. Ook ondersteunen deze oplossingen de integratie van gevoelige elektronica die de volgende generatie spoorwegtechnologie voedt.

Bezoek nu
ERICO_H84330.png image

Download informatiebronnen voor de spoorwegsector

Hier vindt u een verscheidenheid aan hulpmiddelen voor nVent ERIFLEX Advanced Technology voor het spoor en onze andere nVent-productlijnen voor het spoor.

Downloadcentrum informatie voor de spoorwegsector

Klaar om aan de slag te gaan met nVent ERIFLEX voor het spoor?

Neem contact op met de technische ondersteuning als u vragen hebt, of ga hier met ons verkoopteam aan de slag met uw project.

CONTACT