Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

E-mobiliteit en elektrische voertuigen

E-mobiliteit en elektrische voertuigen

Geoptimaliseerd vermogen en beveiliging voor de toekomst van transport

Elektrische laadstations en elektrisch aangedreven vervoer zijn een betrouwbaardere, efficiëntere en gemakkelijkere keuze dan ooit tevoren voor zowel consumenten als bedrijven. Investeren in E-mobiliteit betekent echter dat u producten en oplossingen moet vinden die schaalbaar zijn, ruimte besparen en u snel op weg helpen. De product- en technische expertise van nVent zorgen ervoor dat u een betrouwbare partner hebt voor elke stap in het proces wanneer u E-mobiliteitstoepassingen wilt ondersteunen.

Vertrouw op nVent voor uw E-mobiliteit, inclusief:

  • Standaard en op maat gemaakte productoplossingen
  • Ondersteuning bij engineering en prototype-installatie
  • Richtlijnen voor onderhoud na installatie

Klaar om te beginnen?

Het nVent-team staat klaar om met u samen te werken, van het kiezen van de juiste producten voor elke installatievereiste tot het ondersteunen van uw installatie.

Neem vandaag contact met ons op

E-mobiliteit: bent u er klaar voor?


In de Global EV Outlook 2019 van het Internationaal Energieagentschap is voorspeld dat het wereldwijde wagenpark van elektrische voertuigen in 2030 ongeveer 135 miljoen voertuigen zal bedragen, met een CAGR van 30%. In Europa zal het aandeel verkochte elektrische voertuigen in 2030 26% bedragen. In de Verenigde Staten zal het aandeel naar verwachting oplopen tot 8% van het wagenpark in 2030.

De ervaring van nVent met e-mobiliteit en de specificaties en eisen met betrekking tot energieopslag stellen ons in staat uw unieke problemen op te lossen. nVent ERIFLEX heeft een breed assortiment laagspanningsproducten voor een veilige en efficiënte energietransmissie en -opslag. In combinatie met de productmix en expertise van nVent ERICO op het gebied van aarding, verbinding en overspanningsbeveiliging, weet u zeker dat uw EV-laadstations en voedingsinfrastructuur klaar zijn om te voldoen aan elke stroomleverings- en beveiligingsbehoefte.

Ons assortiment


Specificeren van de juiste producten
De deskundige technici van nVent ERICO en ERIFLEX kunnen helpen bij het afstemmen van producten op uw kritische bedrijfsbehoeften.

  • Transmissievermogen van 63 tot 6000 A
  • Nominale spanning UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
  • Voldoet aan de belangrijkste internationale normen: UL, IEC, CSA, EAC
  • Nieuwste generatie isolatiemateriaal (halogeenvrij, weinig rook, vlamvertragend), nVent ERIFLEX Advanced Technology genaamd
  • Bestand tegen hoge temperaturen tot 115 °C
  • Internationale conformiteit en certificeringen: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installeren met vertrouwen
Onze ondersteuning houdt niet op na de keuze van de producten. Een juiste installatie zorgt ervoor dat u ruimte, tijd en geld kunt besparen.

Voortdurende training en opleiding
Wij blijven op de hoogte van trends, installatievereisten, codes en normen. U vindt de ondersteuning die u nodig hebt om uw EV-installaties te onderhouden en het vertrouwen om ze snel aan te passen.

Getoonde producten


Brochures en downloads


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.