Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Advanced Technology scheepvaart- en offshore-industrietoepassingen

Maritiem en offshore

Optimaliseer elektrische stroomverbindingen met nVent ERIFLEX

Wij leveren oplossingen op het gebied van laagspanningsstroomverdeling* waarmee de totale installatieprijs verlaagd
en de ontwerpflexibiliteit verhoogd kan worden door
een uitgebreid gamma van innovatieve en betrouwbare producten te leveren uitgaande van onze kennis en internationale expertise op het gebied van eindgebruikerstoepassingen.

*Van 80 A tot 6000 A

Duik diep in de technologie en het ontwerp van nVent ERIFLEX Flexibar.

Download het technische handboek voor nVent ERIFLEX Flexibar om meer te weten te komen over ontwerp, toepassingsspecifieke overwegingen en productkeuzes met betrekking tot Flexibar.

DOWNLOAD HET HANDBOEK

Specificeer Advanced Technology op uw volgende project.

Download in één keer de specificaties voor alle nVent ERIFLEX Advanced Technology-producten! Voeg ze rechtstreeks in bij uw specificatiedocumenten.

DOWNLOAD DE SPECIFICATIES

De oplossingen van nVent ERIFLEX, geavanceerd bieden:


Betrouwbaarheid

Om de veiligheid en betrouwbaarheid in gesloten ruimten te verbeteren, heeft nVent ERIFLEX een compleet en betrouwbaar assortiment ontwikkeld waarvoor gebruik is gemaakt van vertind plaatmateriaal voor een betere corrosieweerstand. Bovendien zorgen onze unieke producten voor een betere toegankelijkheid en verbeterde bestendigheid tegen trillingen.

Veiligere oplossingen

Inspelend op de unieke behoeften van de maritieme en offshore
-markt, worden in de nieuwste generatie nVent ERIFLEX-isolatie
materiaal de volgende functies gecombineerd:

  • Weinig rook, halogeenvrij, vlamvertragend
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Geplateerd met tin

nVent ERIFLEX Advanced-certificeringen voor maritiem en offshore


nVent ERIFLEX is een vertrouwde partner op het gebied van ondersteuning bij het ontwerpen van uw schakelkast. Voorbeelden van onze certificeringen van wereldklasse zijn:

Internationale certificeringen:

  • nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd: IEC 61 439-1 en UL 67/UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS/IBSB, geavanceerd: IEC 61 439-1 en UL 67/UL 758
  • Het gehele nVent ERIFLEX-productassortiment voldoet aan RoHS en CE

nVent ERIFLEX Advanced Technology-certificeringen:

  • Halogeenvrij: IEC 60754-1 en/of UL 2885
  • Weinig rook: UL 2885 en IEC 60754-2
  • Vlamvertragend: IEC 60695-2-11-gloeidraadtest 960 °C en/of UL 94-V0
  • UV-bestendigheid: UL 2556 en UL 854

Overzicht van voor maritieme en offshore-toepassingen gecertificeerde nVent ERIFLEX Advanced-producten


nVent ERIFLEX Advanced Technology en de nVent ERIFLEX Advanced Technology-producten hebben certificeringen in de gehele sector. Indien gecombineerd kunnen Advanced Technology-producten erbij helpen veiligere installaties te creëren die aansluiten bij de unieke vereisten van uw toepassing.

Klaar om met nVent ERIFLEX Advanced-onderdelen aan de slag te gaan?

Neem contact op met de technische ondersteuning als u vragen hebt, of ga hier met ons verkoopteam aan de slag met uw project.

CONTACT