Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Certificeringen voor Advanced Technology

Certificeringen

Certificeringen

Als u kiest voor nVent ERIFLEX-producten met Advanced Technology, kiest u producten die betrouwbaarheid, veiligheid en wereldwijde certificering bieden. Naast de klasse II-certificering voor geleiders met een hoge temperatuurbestendigheid tot 115 °C, beschikt onze productlijn met Advanced Technology over certificeringen van deze normen:

Kom alles te weten over de technologie en het ontwerp van nVent ERIFLEX
Flexibar.

Download het technische handboek voor nVent ERIFLEX Flexibar om meer te weten te komen over ontwerp, toepassingsspecifieke overwegingen en productkeuzes met betrekking tot Flexibar.

DOWNLOAD HET HANDBOEK

Specificeer Advanced Technology
voor uw volgende project.

Download in één keer de specificaties voor alle nVent ERIFLEX Advanced Technology-producten! Voeg ze rechtstreeks in bij uw specificatiedocumenten.

DOWNLOAD DE SPECIFICATIES

Klasse II-geleiders


37932575_XXL.jpg

Dankzij zijn unieke eigenschappen zijn de Advanced Technology-isolatie voor nVent ERIFLEX Flexibar en die voor IBS/IBSB beide klasse II-geleiders met een hoge temperatuurbestendigheid tot 115 °C.

Deze werktemperatuur verlaagt het risico op hete punten bij de verbindingszone. De bedrijfstemperatuur van een elektrische kabel verwijst normaal gesproken naar de minimum- en maximumtemperatuur waarbij de kabel gedurende een langere periode veilig kan werken. Deze bedrijfstemperatuur wordt bepaald door het isolatie- en/of mantelmateriaal rond de kabel. Gewoon PVC-isolatiemateriaal is geschikt voor temperaturen van -15°C tot 70°C.

Advanced Technology heeft een Klasse II-certificering voor isolatie volgens IEC 61439-1 en biedt:

  • Hoge diëlektrische sterkte (>20 kV/mm)
  • Hoge mechanische weerstand (IK 09)
  • Bestandheid tegen hoge temperaturen (gloeidraadtest 960 °C)

Met deze certificering is:

  • Rechtstreeks aanraken en bevestigen op metalen onderdelen (zonder scherpe randen) toegestaan (geen vrije afstand vereist)
  • Max. werkstroom: tot 100% van de maximale nominale temperatuur van de geleider (80% zonder klasse II)

Als u kiest voor producten met Advanced Technology, kiest u producten die betrouwbaarheid, veiligheid en wereldwijde certificering bieden. U kiest voor de beste producten in hun klasse.

Certificeringen


UV-bestendigheid

De Advanced Technology-isolatie heeft de UV-bestendigheidstest doorstaan:

  • Flexibar en IBSB, geavanceerd zijn are ontworpen voor binnentoepassingen. De Advanced Technology-isolatie heeft specifieke functies die potentiële toepassing in omgevingen buiten het oorspronkelijke toepassingsgebied mogelijk maken.
  • Vanwege de aanzienlijke variabiliteit van de omgevingsomstandigheden buiten, moeten de vereisten van elke toepassing door de eindgebruiker worden beoordeeld om het gebruik van zowel Flexibar als IBSB, geavanceerd buitenshuis mogelijk te maken.
  • De volgende tests en certificeringen kunnen onze klanten erbij helpen om optimaal van onze producten gebruik te maken: UV-waardering volgens UL 2556 en UL 854

EN45 545- 2

Standaard brandtesten van de Europese Unie bij spoorwegcomponenten voor Flexibar en IBS/IBSB, geavanceerd.

Om het juiste product voor een speciale toepassing te kiezen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om inzicht te krijgen in de omvang van het gebruik van het product, evenals het beoogde uiteindelijke gebruik bij het rollend materieel.

Voertuigen worden geclassificeerd als: HL1, HL2 of HL3, afhankelijk van de tijd waarin ze tunnels passeren en of ze slaaprijtuigen bevatten. De HL1-classificatie vertegenwoordigt het laagste gevaarniveau en HL3 het hoogste.

Deze norm biedt richtlijnen om het effect van een brand te bepalen in vergelijking met de classificatie van de productvereisten. Advanced Technology valt onder de R22- en R23-productvereisten, afhankelijk van de locatie van de installatie.

Er worden 3 tests gebruikt om de performantie van het product wat betreft deze productvereisten te bepalen:

  • Zuurstofindex volgens TO1 EN ISO 4589-2
  • Rookgasdichtheid volgens T 10.03 EN ISO 5659
  • Zuurstofindex volgens T 12 NF X70-100-1 en -2

 


 

10894769_XXL.jpg

Wilt u meer te weten komen over onze certificeringen en ons aanbod op het gebied van spoorwegsystemen?

Ga naar onze pagina nVent ERIFLEX Advanced Technology voor spoorwegsystemen om meer te weten te komen over hoe Advanced Technology wordt gebruikt bij spoornetwerken, van kasten aan trajectzijde tot elektrische panelen aan boord.

MEER INFORMATIE

 


 

DNV GL

Een speciale certificering van IBS/IBSB, geavanceerd voor maritiem en offshore.

IBS en IBSB, geavanceerd zijn door DNV-GL gecertificeerde railsystemen voor elektrische installaties voor scheepsbouwtechnische en maritieme toepassingen. Bovendien stellen de in serie uitgevoerde tests, waaronder kortsluitingstests uitgaande van IEC 61439-1, ons in staat om volledige technische productinformatie te verstrekken – inclusief met betrekking tot de verkwisting van elektrische energie bij piekweerstand of technische ondersteuning met betrekking tot de geleidersteun/spatiëerder.

 


 

Bureau Veritas (Maritiem en offshore)

Flexibar, geavanceerd en IBS/IBSB, geavanceerd zijn tevens gecertificeerd door Bureau Veritas–Maritime and Offshore Division–for the Classification of Steel Ships en IEC 60092-conform (Elektrische installaties op schepen).

Bureau Veritas is een van de meest toonaangevende organisaties op het gebied van de classificatie van schepen en een van de meest toonaangevende offshore-veiligheids- en verificatie-instanties ter wereld.

 


 

58236197_XXL.jpg

Wilt u meer weten over onze certificeringen en ons aanbod op het gebied van maritiem en offshore?

Ga naar onze pagina nVent ERIFLEX Advanced Technology for Marine and Offshore Applications om meer te weten te komen over de maritieme en offshore-certificeringen voor Advanced Technology die maken dat Advanced Technology voor die unieke toepassingen ideaal is.

MEER INFORMATIE

Internationale certificeringen

Behalve de rookarme, halogeenvrije en vlamvertragende eigenschappen van onze Advanced Technology-producten, zijn ze ook internationaal in overeenstemming met IEC- en UL-normen getest en gecertificeerd:

  • nVent ERIFLEX FLEXIBAR, geavanceerd en nVent ERIFLEX IBS/IBSB, geavanceerd zijn in overeenstemming met IEC 61 439-1 en UL 67/UL 758
  • De metrische isolatoren van nVent ERIFLEX zijn in overeenstemming met IEC 61 439-1 en UL 67/UL 89
  • De distributieblokken van nVent ERIFLEX UD en de stroomblokken van nVent ERIFLEX SB zijn in overeenstemming met IEC 60947-7-1 en UL 1953 of UL 1059n
  • De railsteun van nVent ERIFLEX met metrische maten is in overeenstemming met IEC 61 439-1
  • De railsteun van nVent ERIFLEX met Anglo-Amerikaanse maten voldoet aan IEC 61 439-1 en UL 67/UL 891

Klaar om met nVent ERIFLEX Advanced-onderdelen aan de slag te gaan?

Neem contact op met de technische ondersteuning als u vragen hebt, of ga hier met ons verkoopteam aan de slag met uw project.

CONTACT