Scelta di uno stampo con saldatura esotermica

Come selezionare uno stampo

Abbiamo lo stampo giusto per te.

La scelta dello stampo, del metallo di saldatura e degli strumenti giusti per la vostra applicazione è fondamentale. Abbiamo progettato oltre 45.000 connessioni e ogni giorno ne vengono progettate “speciali”. Selezionate ogni volta lo stampo giusto utilizzando il nostro strumento di selezione stampo online.

Stampi standard


Selezionate un tipo di stampo qui sotto per estrarre lo stampo giusto, passo dopo passo.

Gli stampi in grafite nVent ERICO Cadweld sono progettati e realizzati per migliaia di tipi di connessioni e combinazioni di conduttori. Scoprite gli stili di stampo più comuni, qui.

SELEZIONA LO STAMPO STANDARD

Sistema di numerazione dei pezzi intelligente


nVent ERICO Cadweld utilizza un sistema di numerazione dei pezzi intelligente per fornire informazioni complete sullo stampo a prima vista.

Il nostro sistema di numerazione dei pezzi intelligente e il selettore di stampo comune rendono facile e veloce la scelta della migliore connessione per il vostro progetto.

Stampi specializzati


Avete un'applicazione più specializzata? Date un'occhiata ai tipi di stampo aggiuntivi realizzati e offerti da nVent ERICO.

State effettuando una connessione a una rete di messa a terra esistente in cui i conduttori potrebbero essere corrosi?

nVent ERICO stampi per applicazioni pesanti

Le connessioni per applicazioni pesanti utilizzano una cavità di connessione di dimensioni maggiori nello stampo e materiale per saldatura di formato superiore rispetto alla connessione per applicazioni standard equivalente.

Selezione dello stampo per applicazioni pesanti

State effettuando solo poche connessioni e desideri la comodità di uno stampo monouso?

nVent ERICO Cadweld One Shot

nVent ERICO Cadweld One Shot è un comodo kit di collegamento monouso con materiale per saldatura e uno stampo in ceramica progettato principalmente per connettere piccoli conduttori tra loro o a un picchetto di terra.

Scegli un Cadweld One Shot

State effettuando un collegamento su un binario?

nVent ERICO Cadweld One Shot per sistemi ferroviari

nVent ERICO dispone di stampi progettati specificamente per l'uso in applicazioni ferroviarie, insieme al nostro materiale per saldatura F80 progettato per l'uso su binari.

Seleziona uno stampo CadwelD per binario

State effettuando una connessione per interni, forse in un data center dove non sono consentite emissioni?

nVent ERICO Cadweld Exolon per emissioni ridotte

I collegamenti sono progettati per eliminare praticamente il fumo di reazione. Un sistema con avvio elettronico specifico li rende la soluzione ideale per le applicazioni sensibili.

Scegli un modello Cadweld Exolon

State effettuando una connessione da un anodo di protezione catodica a una tubazione?

nVent ERICO Cadweld stampi di protezione catodica

Le connessioni di protezione catodica nVent ERICO Cadweld sono progettate e realizzate per tubazioni e strutture metalliche che richiedono una protezione dalla corrosione. Utilizzano una lega speciale di materiali per saldature per ridurre l’effetto del calore sui tubi di acciaio.

Seleziona uno stampo catodico

State realizzando una connessione ad alto voltaggio?

nVent ERICO stampi ad alto voltaggio

Le connessioni nVent ERICO Cadweld sono ideali per applicazioni ad alto voltaggio e migliori delle connessioni meccaniche; richiedono meno necessità di manodopera rispetto alla saldatura MIG (a gas inerte dei metalli) o TIG (a gas inerte di filo di tungsteno).

Scegli uno stampo ad alto voltaggio

Risorse di selezione dello stampo


Avete bisogno di assistenza nella scelta dello stampo giusto per la vostra applicazione?

CONTATTA L’ASSISTENZA TECNICA