Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Applicazioni telecom

Messa a terra di telecomunicazioni, collegamento e protezione da fulmini

Soluzioni che migliorano il servizio di rete e l’affidabilità

E se i fulmini causassero regolarmente interruzioni del servizio di rete? La rapida implementazione di un'infrastruttura di rete affidabile in grado di resistere alle condizioni ambientali è fondamentale per le telecomunicazioni. Che si tratti di apparecchiature per applicazioni wireless, wireline, edge computing, core network o data center, aiutiamo i nostri clienti nel settore delle telecomunicazioni a evitare interruzioni del servizio con soluzioni che connettono e proteggono le risorse elettriche ed elettroniche.

Le soluzioni nVent ERICO proteggono da disturbi elettrici, alimentazione e fulmini e facilitano le connessioni elettriche nelle applicazioni ad alta densità di potenza. nVent offre una gamma di prodotti di alta qualità che soddisfano e superano gli standard di settore pertinenti mediante il nostro potente portafoglio di marchi.

Insieme alla nostra impronta di produzione a livello globale e alla nostra rete di supporto globale, nVent è l’azienda partner ideale per supportare l'implementazione della tua infrastruttura di telecomunicazioni attraverso soluzioni che forniscono la protezione della tranquillità delle risorse critiche, su misura per esigenze specifiche e scalabili per crescere e aiutarti a crescere e farti raggiungere il miglior ritorno per il tuo investimento.

Applicazioni e soluzioni


Data Center

Soluzioni per l’ufficio centrale delle telecomunicazioni

L’infrastruttura di commutazione principale e l'elemento centrale di una rete di telecomunicazioni, l'ufficio centrale ospita le apparecchiature utilizzate per eseguire la commutazione e l'instradamento dei dati, la fatturazione, la gestione della rete e altre funzioni essenziali. Grandi sistemi di alimentazione CA e CC sono alloggiati negli uffici centrali per fornire energia continua in ogni momento. È necessario che l'elettronica sensibile e orientata alla mission contenuta in questi luoghi sia protetta da sovratensioni indotte da fulmini, transitori del sistema di alimentazione e disturbi elettrici. Con esperienza e competenza all'avanguardia, nVent fornisce protezione elettrica, connessioni elettriche e soluzioni di gestione dei cavi per l'infrastruttura dell’ufficio centrale.

Datacom Construction

Soluzioni per infrastruttura fissa

Le reti di linea fissa (include reti in fibra e via cavo) sono una spina dorsale centrale per le crescenti esigenze di dati dei consumatori e reti, come 4G LTE e 5G, oltre alla sua funzione di trasportare comunicazioni di emergenza e difesa. L'implementazione dell'infrastruttura di linea fissa, comprese le reti coassiali di rame a doppino ritorto, in fibra ottica e in fibra ibrida, può essere impegnativa, soprattutto laddove i lavori di costruzione e manutenzione delle reti in fibra ottica si svolgono su/sotto le strade e le vie principali. nVent fornisce soluzioni essenziali per le reti di linea fissa.

La soluzione di messa a terra e collegamento nVent ERICO è necessaria nella maggior parte delle reti in rame e fibra ottica per prevenire danni ai cavi di ​​rame e in fibra ottica sotterranei e aerei critici. Anche la messa a terra e il collegamento svolgono un ruolo chiave nella sicurezza del personale, poiché l’azienda garantisce una messa a terra e un collegamento adeguati per le aree in cui lavorano le squadre di manutenzione, tra cui tombini, passamano e punti di accesso degli abbonati montati su palo.

Top of Telecom Tower

Soluzioni per infrastrutture wireless

L'infrastruttura di telecomunicazione wireless è costituita da torri a microonde, torri cellulari, piccole celle 5G e antenne montate sui tetti degli edifici. Questa tecnologia è essenziale per le attività di comunicazione quotidiane alle quali ci si affida per: telefonate, e-mail, social media e scambio di file e dati. Oggi, l'infrastruttura wireless è al centro di un rapido progresso tecnologico che sta avvenendo nel settore delle telecomunicazioni, tra cui 4G LTE, 5G e dispositivi smart connessi e IoT.

Già situato in un ambiente elettrico complesso, l'infrastruttura delle telecomunicazioni wireless deve affrontare una notevole esposizione a condizioni avverse che potrebbero interrompere la rete. Ad esempio, le grandi torri sono esposte a fulmini diretti, che possono entrare nell'edificio, nella protezione o nell'armadio tramite gli alimentatori di comunicazione e danneggiare le risorse critiche e le sovratensioni nelle linee elettriche possono danneggiare le apparecchiature. nVent ERICO offre soluzioni di migliori pratiche che aiutano a ridurre il rischio di danni in qualsiasi tipo di area applicativa dell'infrastruttura wireless.

Computer Screen

Soluzioni per Edge Computing

L'edge computing si riferisce a una rete IT distribuita in cui l'elaborazione per la raccolta e l'archiviazione dei dati avviene nelle immediate vicinanze. I vantaggi dell'edge computing includono una migliore larghezza di banda, che consente l'elaborazione e la risposta dei dati in tempo reale. Ciò richiede diversi livelli di infrastruttura decentralizzata (dispositivi e data center periferici) da un gateway al “cloud”. I sistemi di edge computing sono alimentati da un'elettronica più piccola e veloce, dove mantenere un'elevata disponibilità (uptime) a costi contenuti è una sfida costante. nVent ERICO fornisce soluzioni di messa a terra e protezione per armadi da esterno

Satellite Beams

Soluzioni per comunicazioni satellitari

Attualmente ci sono migliaia di satelliti in orbita attorno alla Terra che utilizzano applicazioni di telecomunicazione tra cui telefono, radio, TV, accesso a Internet, GPS, raccolta dati e scopi militari. Con la capacità di ricevere e trasmettere segnali a terra, questi satelliti hanno il vantaggio di poter stabilire rapidamente collegamenti di comunicazione senza la necessità di un'ampia infrastruttura con messa a terra rispetto alle fibre ottiche e alle torri radio a microonde.

I progressi nelle nuove generazioni della tecnologia satellitare Low Earth Orbit (LEO) includono capacità di lancio migliorate, protocolli di comunicazione più recenti e bassa latenza. Ciò consentirà di lanciare in orbita decine di migliaia di satelliti, creando la necessità di un numero significativo di stazioni terrestri satellitari con messa a terra. nVent è pronta con soluzioni che connettono e proteggono le apparecchiature di comunicazione satellitare a terra in una vasta gamma di applicazioni;

nVent ERICO fornisce una soluzione di protezione elettrica che include protezione da fulmini, messa a terra e collegamento e protezione da sovratensione per le stazioni di terra di comunicazione satellitare.

Formazione e risorse


AdobeStock_309775726_nVent.png image

Scoprite di più sulla formazione nVent ERICO, oggi!

nVent ERICO sfrutta la sua significativa esperienza tecnica e le sue risorse per offrire ai clienti una formazione completa e gratuita. Oltre 25 corsi disponibili per le telecomunicazioni, inclusi molti argomenti specifici su messa a terra e collegamento.

VAI ORA
ERICO_TelecomDownload.png image

nVent centro di download delle telecomunicazioni

Visualizzate un elenco completo di brochure e white paper sulle telecomunicazioni del marchio nVent.

VAI ORA

Siete interessati a saperne di più?

Avete un progetto pronto da pianificare?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di messa a terra e collegamento, con la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.

CONTATTACI