Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Protezione da fulmini

Soluzioni di protezione da fulmini

Creiamo soluzioni sicure, affidabili e di alta qualità per ogni specifica e progetto.

Le esigenze della protezione da fulmini variano a seconda dell’infrastruttura specifica. I requisiti di infrastrutture di telecomunicazione, edifici, sottostazioni di energia elettrica, sistemi di trasmissione e distribuzione e requisiti di messa a terra e collegamento possono variare notevolmente. In tutti i casi, lo scopo di un sistema di protezione da fulmini è:

  • Proteggere infrastrutture e risorse strategiche

  • Fornire protezione in caso di contatto accidentale tra conduttori in tensione e parti collegate/a terra

  • Garantire la massima sicurezza dai fulmini

nVent ERICO dispone degli esperti, dell'esperienza e delle opzioni tecnologiche per selezionare e progettare la soluzione di protezione da fulmini ideale per la vostra applicazione a partire dalla messa a terra.

Perché è importante la protezione da fulmini


Sebbene i fulmini di per sé non possano essere praticamente prevenuti, un sistema di protezione da fulmini ha lo scopo di controllare il passaggio di una scarica, in modo tale da ridurre al minimo i danni alla proprietà o l'interruzione del sistema. In un mondo di infrastrutture e apparecchiature sempre più complesse e sofisticate, i fulmini sono un rischio costante. Una singola caduta diretta può provocare danni fisici agli edifici e guasti catastrofici alle apparecchiature. Può provocare incendi, causare gravi guasti alle installazioni di impianti elettrici, di comunicazione e di distribuzione di energia e, contemporaneamente, causare notevoli perdite di entrate.

Raggiungere un livello adeguato di protezione si traduce nella prevenzione di costosi tempi di fermo. Un’adeguata protezione di strutture, attività e risorse richiede un approccio sistematico e globale. Un sistema di protezione da fulmini o un costoso dispositivo di protezione da sovratensione (SPD) non funzioneranno correttamente senza un buon sistema di messa a terra. Un sistema di messa a terra a bassa impedenza può creare pericoli per il personale e le apparecchiature senza un collegamento adeguato. Queste discipline interdipendenti si applicano al meglio quando si considera un’infrastruttura totale, piuttosto che una singola porzione.

I nostri prodotti in primo piano


ERICO_System3000.png image

nVent ERICO System 3000

Il nostro sistema eccellente e proprietario per applicazioni esigenti e dove non è possibile installare altri sistemi.

Maggiori informazioni
ERICO_System2000.png image

nVent ERICO System 2000

Protezione convenzionale da fulmini quando le specifiche richiedono la conformità a uno standard specifico che prescrive questo metodo di design.

Maggiori informazioni
ERICO_System1000.png image

Sistema nVent ERICO 1000

Early Streamer Emitter (ESE) per la conformità agli standard che richiedono sistemi ESE.

Maggiori informazioni

Qual è il sistema giusto per voi?

Visualizzate la nostra guida alla selezione a prima vista della gamma per acquisire dimestichezza con nVent ERICO protezione da fulmini

SCARICA IL SELETTORE DI SISTEMA

Competenza e tecnologie a livello globale


Da oltre un secolo, nVent ERICO è uno dei maggiori esperti in soluzioni di protezione elettrica, standard pionieristici in tutto il settore. Con operazioni in oltre 30 Paesi progettati per soluzioni localizzate in tutto il mondo, ci concentriamo sul supporto del settore attraverso: 

LightningProtection_IconBuckets3.jpg image

Conformità agli standard

LightningProtection_IconBuckets2.jpg image

Sviluppo del prodotto

LightningProtection_IconBuckets1.jpg image

Formazione e la migliore pratica

LightningProtection_IconBuckets4.jpg image

Assistenza e specifiche di design

LightningProtection_IconBuckets5.jpg image

Servizi tecnici

LightningProtection_IconBuckets6.jpg image

Assistenza tecnica

Engineering_Software_Icon_Red_200x200

Visitate la nostra pagina dei servizi di ingegneria e design

nVent ERICO vanta più di 100 anni di esperienza nel settore, tra cui ricerca, collaudo e produzione di prodotti. Adottiamo un approccio ingegneristico quando lavoriamo con i clienti su applicazioni di protezione da fulmini, che vanno da piccole installazioni a progetti pronti all’uso multimiliardari. Il nostro team di specialisti di design e ingegneria è qui per aiutarvi a costruire un sistema di messa a terra elettrico affidabile e completo.

Adottiamo un approccio alla protezione da fulmini per aiutare i clienti a individuare la soluzione giusta per le loro esigenze. Il nostro team di ingegneri qualificati offre assistenza tecnica a livello globale e molti dei nostri dipendenti nVent ERICO sono membri dei comitati per codici e standard che aiutano a definire i requisiti del settore.

Guarda ora
Compliance_Declarations_Icon_Red_200x200

Visualizza certificazioni e accreditamenti aziendali

Visualizza le certificazioni e gli accreditamenti aziendali migliori di nVent.

Visualizza documenti

Pronti per iniziare?

Avete un progetto di protezione dai fulmini pronto per la pianificazione?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di protezione contro i fulmini, le nostre competenze o le nostre offerte di prodotti.

CONTATTACI