Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Installazione e sicurezza

nVent ERICO Cadweld 101

La connessione nVent ERICO Cadweld


  • Il sistema di saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO è progettato per essere semplice da utilizzare, facilmente ripetibile e personalizzabile per ogni applicazione.
  • A partire dalla sua invenzione, nel 1938, il processo nVent ERICO Cadweld è stato pensato per essere utilizzato senza una licenza formale e con dispositivi di protezione individuale (DPI) minimi, per semplificare la vita dell’installatore, invece che complicarla.

Funzionamento


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

Dando seguito alla tradizione di leadership tecnica, è stato sviluppato nVent ERICO Cadweld Plus, un metodo semplificato per eseguire la connessione elettrica tramite saldatura esotermica. Questo sistema, già molto affidabile è stato aggiornato negli ultimi anni, con l’introduzione del design a coppa nVent ERICO Cadweld Plus per il pacchetto di materiale per saldatura integrato, il che ha ottimizzato il processo di installazione, eliminando i materiali di innesco.

Il materiale per saldatura per nVent ERICO Cadweld Plus è contenuto in una coppa di acciaio a forma di coppa. La coppa viene inserita nel crogiolo dello stampo e la striscia di innesco viene collegata all’unità di controllo. Una volta attivata, l’unità di controllo invia una carica elettrica che fa partire la reazione esotermica. Quando la reazione è completata, il metallo fuso viene rilasciato e scorre per il foro della matrice stampo verso i punti che devono essere saldati nella cavità di saldatura.

Per rendere il processo più sicuro e permettere di utilizzare più opzioni per le fonti di alimentazione, nVent ERICO ha introdotto l’unità di controllo nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding.

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

Sistema nVent ERICO Cadweld

Le connessioni nVent ERICO Cadweld Plus offrono tutti i vantaggi delle connessioni nVent ERICO Cadweld tradizionali:

  • Capacità portante di corrente uguale o superiore a quella del conduttore
  • Sopporta guasti di corrente ripetuti senza che l’operazione ne risenta
  • Legame molecolare permanente, non si allenta né si corrode, la connessione resta sempre come a momento dell’installazione
  • Lega rame con rame, rame con acciaio zincato o liscio, rame con acciaio rivestito di rame, rame con bronzo/ottone/acciaio inox, acciaio con acciaio, ecc.
  • Non è richiesta alcuna fonte esterna di alimentazione o calore
  • L’ispezione per il controllo qualità è semplice e chiara
  • È richiesta una minima formazione sull’installazione
  • Soddisfa ampiamente i requisiti dello "standard IEEE 837-2014 sulla certificazione delle connessioni permanenti utilizzate nella messa a terra di sottostazioni”

Come installare nVent ERICO Cadweld


Consultate le istruzioni incluse in ogni confezione di stampi nVent ERICO Cadweld per una preparazione e un utilizzo corretti.

FASE 1: Preparate e riscaldate stampo e conduttori come descritto nelle istruzioni. Posizionate le estremità del conduttore nello stampo aperto.

FASE 2: Chiudete le maniglie per bloccare insieme le due metà dello stampo. Inserite il disco di metallo nel crogiolo e assicuratevi che sia inserito correttamente, a coprire il foro della matrice stampo.

FASE 3: Depositare il metallo per saldatura nel crogiolo. Premete il fondo del contenitore per rilasciare il materiale iniziale. Spargete un po’ del materiale iniziale sulla parte superiore dello stampo.

FASE 4: Chiudete il coperchio e innescate con un accenditore a pietrina. Aprite lo stampo dopo 10 secondi, quando il metallo si sarà solidificato.

Come installare nVent ERICO Cadweld Plus


Consultate le istruzioni incluse in ogni confezione di stampi nVent ERICO Cadweld Plus per una preparazione e un utilizzo corretti.

FASE 1: Preparare e riscaldare stampo e conduttori. Posizionate le estremità del conduttore nello stampo aperto.

FASE 3: Premete e tenete premuto l’interruttore per l’innesco di Impulse e attendere l’innesco. Le luci indicano quando avviene la reazione.

FASE 2: Inserite la coppa nVent ERICO Cadweld Plus nello stampo e agganciate la clip di terminazione di nVent ERICO Cadweld Plus Impulse alla striscia di innesco.

FASE 4: aprire lo stampo, rimuovere la coppa di acciaio utilizzata e ripulire lo stampo. Non è richiesto lo smaltimento come rifiuto speciale.

Pronti per ulteriori informazioni?

Visitate la nostra sezione Video e Demo per trovare tutorial su come preparare ed eseguire una connessione nVent ERICO Cadweld e per consultare le analisi dei tempi di connessione.

Guarda Video e Demo

Requisiti di sicurezza


  • Le istruzioni per l’installazione sono incluse con ogni stampo nVent ERICO Cadweld. A meno che non sia richiesto da un sito specifico, non sono necessarie ulteriori licenze. Non è richiesta una licenza di saldatura per eseguire unaconnessione nVent ERICO Cadweld.
  • Guanti e occhiali di sicurezza sono gli unici DPI che nVent ERICO raccomanda per eseguire in sicurezza la maggior parte delle connessioni nVent ERICO Cadweld.
  • Consultate i requisiti di sicurezza del vostro sito per eventuali procedure aggiuntive relativamente all’utilizzo di DPI.
  • L’unità di controllo nVent ERICO Cadweld Plus viene fornita con cavi da 6 piedi (1,8 metri) o 15 piedi (4,6 metri), per permettere all’installatore di innescare Cadweld Plus a distanza.

Ispezione


Una corretta ispezione di una connessione nVent ERICO Cadweld dipende dal giudizio espresso dal personale sul campo. Osservate attentamente le dimensioni, il colore, la finitura superficiale e la porosità della connessione.

Esempi di connessioni accettabili:

PH37674.jpg

Suggerimenti e trucchi


Volete saperne di più sull’installazione di nVent ERICO Cadweld?

Guardate video e demo di formazione e richiedete una formazione sul campo.

GUARDA QUI