All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo in gomma per profilo strut

Fissaggio condotto quadrato EQLS con riduttore acustico, a L.
Supporto condotti ventilazione con isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con canale metallico quadro e rettangolare.

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di supporto universale, 600 mm

Staffa della scatola della pistola a vite telescopica
La staffa telescopica per scatola dell’avvitatore nVent CADDY è un supporto semplice e intuitivo per il montaggio di scatole elettriche in applicazioni tra i montanti.

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa angolare a 2 fori, acciaio, zincato a caldo, 50 mm x 48 mm, vite M10
Staffa angolare 2 fori, Acciaio, HD, 58 mm x 42 mm, M10 Vite
Staffa angolare a 2 fori, acciaio, zincato a caldo, 50 mm x 48 mm
Staffa angolare 2 fori, S316, 50 mm x 48 mm
Staffa angolare 2 fori, Acciaio, HD, 58 mm x 42 mm

Collegamento del tubo di vincolo della linea di diramazione
Ideale per il contenimento di linee di derivazione da 25 mm a 50 mm utilizzando barre filettate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rinforzo per diramazioni - Collare, 1" tubo, 25 DN
Rinforzo per diramazioni - Collare, 1 1/4" tubo, 32 DN
Rinforzo per diramazioni - Collare, 1 1/2" tubo, 40 DN
Rinforzo per diramazioni - Collare, 2" tubo, 50 DN

Attacco esterno a quattro fori
Staffe di connessione per creare telai e strutture con profilati strut.

Staffa a U per montante tipo A.
Staffe sagomate sfalsate per giunzioni sovrapposte di profili strut .

SLDM collegamento velocità nVent CADDY con gancio
Sistema di sospensione leggero a cavo con un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso e perno filettato. Il sistema è ideale per supportare scatole elettriche, illuminazione e segnaletica.

Staffa di supporto segnaletica per asta rotonda, un foro
Staffe per il fissaggio e il supporto di segnaletica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di supporto per palo tondo, un foro, foro M8, filettato

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Vite di ancoraggio per bloccaggio asta CONTENITORE nVent
Innovativa vite filettata per calcestruzzo con attacco femmina, progettata per semplificare l'installazione di barre filettate grazie alla tecnologia premi e installa brevettata nVent CADDY Rod Lock. Ideale per prefabbricazione.