Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH39947.jpg image

Inserto pistola per unghie

Inserto in nylon per il fissaggio diretto di componenti in plastica fragili come scatole elettriche. Compatibile con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato per un'installazione più sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Inserto per chiodatrice a gas o a batteria
PH5840.jpg image

Canale montante tipo e, a taglio

Utilizzati per creare telai di profili strut e strutture.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo strut tipo E, asolato, PG, 3.000 mm x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
Prof. strut tipo E, asolato, acc., zinc. a fred., 6m L. x 83 mm x 41mm x 2,5mm
PH5829.jpg image

Piastra base montante, angolo fori 1-1

Piastra base per il fissaggio di profilati a parete o pavimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base per colonna, 2 foro, 100 mm x 100 mm x 40 mm
PH5435.jpg image

Staffa angolare con fori 1-3

Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa angolare 4 fori, 132 mm x 56 mm
PH41413.jpg image

Attrezzo a percussione per ancoraggi a innesto

Utensile per l'installazione di ancoranti a percussione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Strumento fissaggio a martello per sistemi di ancoraggio drop-in, M10 Barra, 40 mm
Strumento fissaggio a martello per sistemi di ancoraggio drop-in, M12 Barra, 50 mm
Strumento fissaggio a martello per sistemi di ancoraggio drop-in, M6 Barra, 30 mm
PH5507.jpg image

Morsetto per tubi isolato SIT CLIM con estremità in gomma

Collare per tubi a 2 viti con dado combinato filettato e sezione isolante, da utilizzare con tubo metallico isolato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 10 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 12 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 15 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 18 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 22 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 27 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 28 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 35 mm OD
Morsetto tubo isol. estrem. gomma SIT CLIM, isol. 13mm tubo OD 42mm 1 1/4" 32 DN
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 49 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 54 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 60 mm OD, 2" tubo, 50 DN
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 76 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 89 mm OD, 3" tubo, 80 DN
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 108 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 10 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 12 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 15 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 18 mm OD
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 21 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma SIT CLIM, isolam. 19 mm, OD 22 mm
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 27 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, isolamento 19 mm, tubo 28 mm
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma SIT CLIM, isolam. 19 mm, OD 35 mm
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, isolam. 19 mm, tubo 42 mm (1 1/4")
Morsetto tubo isol. estrem. gomma SIT CLIM, isol. 19mm tubo OD 49mm 1 1/2" 40 DN
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma SIT CLIM, isolam. 19 mm, OD 54 mm
Morsetto tubo isol. estrem. gomma SIT CLIM, isol. 19 mm, tubo OD 60 mm, 2" 50 DN
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, isolam. 19 mm, tubo 76 mm (2 1/2")
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, isolam. 19 mm, tubo 89 mm (3")
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 108 mm OD
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, isolam. 19 mm, tubo 114 mm (4")
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, isolam. 19 mm, tubo 139,7 mm (5")
Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, isolam. 19 mm, tubo 168,3 mm (6")
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per griglia a T, 25 mm Diametro
Vertical Up

Wire Basket Tray Vertical Up

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
PH39082.jpg image

Staffa strutturale universale, rinforzo

Connette un rinforzo sismico realizzato con profilo strut alla struttura
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa Strutturale Universale, rinforzo con profilato Strut, 14,3 mm Foro
Staffa Strutturale Universale, rinforzo con profilato Strut, 20,6 mm Foro
PH34334.jpg image

Clip torsionale 4J15 con perno, griglia stretta

Veloce, ruota per installare la clip per ottenere un punto di montaggio con perno filettato su controsoffitti acustici con griglia a T sottile.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
4J15 Clip a torsione con perno, griglia stretta, 15 mm Telaio, M6 Vite, 16 mm Vite
PH4592.jpg image

CONTENITORE nVent Superklip NEL dado a inserto

Ferramenta per la serie nVent CADDY Superklip.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Dado inserto nVent CADDY Superklip IN, M6 Barra
Dado inserto nVent CADDY Superklip IN, M8 Barra
PH5378.jpg image

Accoppiatore canale C.

Progettato per l'uso con profili a C, utilizzare connettori per la giunzione dei profilati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di giunzione profilo C, E0, E1, E2, E0L, E2L profilo
Staffa di giunzione profilo C, E3, E4 profilo