Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH6011.jpg image

Cavo NM a asta/clip per filo

Clip multifunzionale di facile utilizzo progettata per supportare cavi non metallici su barra filettata ed elementi a filo. Installazione a pressione per una sicurezza senza problemi e l’integrità del cavo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip da cavo NM a cavo/barra, 7–8 mm OD
WBT Label Clip

Wire Basket Tray Label Clip

The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip
PH34591.jpg image

Base di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY

La singola base per colonna con gamba ad altezza regolabile da 305 a 457 mm, offre la flessibilità necessaria per creare il proprio supporto dell'unità di condizionamento con profilo strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Colonna
Wire Rope Cutter, CSBC48

Tagliafili

Tagliacavi specifico a becco di pappagallo progettato per tagliare con precisione la fune metallica CADDY Speed Link.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Tagliacavi, #36 grappa, 6 mm Max Diametro cavo
PH35356.jpg image

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con levetta

Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari corpi illuminanti e dispositivi a bassa tensione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con ancoretta, 1,5 mm Cavo, 10 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con ancoretta, 1,5 mm Cavo, 1 m Lunghezza
Kit supp. cavo 1,5mm term. ancoraggio con anc. senza utens. - Lung. 2 m - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con ancoretta, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza
Kit supp. cavo 1,5mm term. ancoraggio con anc. senza utens. - Lung. 3 m - 19,5kg
Kit supp. cavo 1,5mm term. ancoraggio con anc. senza utens. - Lung. 5 m - 19,5kg
PH33550.jpg image

Clip a scatto solare

Metodo semplice e intuitivo per fissare un cavo a una trave metallica strutturale per applicazioni solari.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip a scatto per fissaggio pannelli solari, putrella 1,5-2 mm, 5-7 mm
PH39159.jpg image

Supporto universale piramide nVent CADDY

Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa da 102 mm dalla superficie del tetto con lunghezze pari a 140 mm, 254 mm o 406 mm con dadi prigionieri in acciaio inossidabile che si adattano alle applicazioni personalizzate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto universale nVent CADDY Pyramid, 254 mm x 102 mm
Supporto universale nVent CADDY Pyramid, 406 mm x 101,6 mm
Supporto universale nVent CADDY Pyramid, 140 mm x 102 mm
PH38771.jpg image

Inserto del morsetto di pressione in metallo

Innovativo supporto per cavi a basso profilo per installazioni in cui lo spazio è molto importante e che rispetta le normative per le vie di evacuazione d’emergenza. Ideale per l’instradamento intorno ad altri impianti, ad esempio, HVAC, meccanico, idraulico.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Inserto per Clip Fissacavo in Metallo
PH34471.jpg image

Gancio ad anello per impieghi standard 115M

Collare per tubi con dado filettato e bordi smussati da utilizzare con tubazioni in metallo e plastica non isolati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Collare Sprinkler 115M per applicazioni standard, 1/2" tubo, 15 DN, 21,3 mm OD, M10 Barra
Collare Sprinkler 115M per applicazioni standard, 3/4" tubo, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Barra
Collare a pera per appl. standard, tubo da 1", DN25, 33,7 mm, barra filet. M10
Collare a pera per appl. stand., tubo da 1 1/4", DN32, 42,4 mm, barra filet. M10
Collare a pera per appl. stand., tubo da 1 1/2", DN40, 48,3 mm, barra filet. M10
Collare a pera per appl. stand., tubo da 2", DN50, 60,3 mm, barra filet. M10
Collare a pera per appl. stand., tubo da 2 1/2", DN65, 76 mm, barra filet. M10
Collare a pera per appl. stand., tubo da 3", DN80, 89 mm, barra filet. M10
Collare a pera per appl. stand., tubo da 4", DN100, 114 mm, barra filet. M10
Collare Sprinkler 115M per applicazioni standard, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, M12 Barra
Collare a pera per appl. stand., tubo da 6", DN150, 165 mm, barra filet. M12
Collare Sprinkler 115M per applicazioni standard, 8" tubo, 200 DN, 219 mm OD, M12 Barra
PH5986.jpg image

Morsetto per travi BC200/BC400

Morsetto versatile con fori filettati sul fondo e sui lati per vari metodi di fissaggio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto, barra filettata da M6, putrella 16 mm max
PH5373.jpg image

Dado ECN per canale C E4

Ferramenta per il fissaggio di profili strut e altri profilati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
ECN Dado per profilato C E4, M10 Barra
ECN Dado per profilato C E4, M8 Barra
PH5589.jpg image

Canale montante tipo DD, a taglio

Utilizzati per creare telai di profili strut e strutture.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo strut tipo DD, asolato, 124 mm x 41 mm x 2,5 mm