All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Connettore filettato del tubo
Connettori e giunti per unire tubi filettati esternamente o barre filettate.

Canale montante tipo D, a taglio
Profilo strut per creare sospensioni a trapezio, strutture di supporto e rinforzo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo strut tipo D, asolato, PG, 3.000 mm x 62 mm x 41 mm
Profilo strut tipo D, asolato, PG, 6.000 mm x 62 mm x 41 mm

Vite autoforante e filettante SMS8
Connettori e giunti per unire tubi filettati esternamente o barre filettate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Vite autofilettante e autoinserente, vite da 4,2 mm, vite da 12 mm

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Connessione antisismica a cerniera per profilo strut, 14 mm Foro 1, 11 mm Foro 2
Connessione antisismica a cerniera per profilo strut, 14 mm Foro 1, 14 mm Foro 2
Connessione antisismica a cerniera per profilo strut, 14 mm Foro 1, 17 mm Foro 2
Connessione antisismica a cerniera per profilo strut, 14 mm Foro 1, 21 mm Foro 2

MATA da tubo protettivo a clip T-Grid
Supporto per conduit facile da installare senza utensili che fornisce stabilità e sicurezza per applicazioni su controsoffitti acustici. Fornisce la distanza corretta per facilitare l'allineamento della scatola elettrica, eliminando così passaggi aggiuntivi durante l'installazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduit a clip per griglia a T, DE 18–30 mm

Tagliafili
Tagliacavi specifico a becco di pappagallo progettato per tagliare con precisione la fune metallica CADDY Speed Link.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cutter per cavo in acciaio

Connettore di fissaggio del vassoio del cestello a filo PEMSA
Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector

Piastra base montante rettangolare
Piastra base per il fissaggio di profilati a parete o pavimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base per colonna rettangolare, 100 mm x 160 mm x 80 mm


Adattatore per collegamento velocità nVent con ancoraggio a cuneo
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari strutture in calcestruzzo preforato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con tassello ad espansione, 1,5 mm Cavo, 2m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con tassello ad espansione, 1,5 mm Cavo, 3m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con tassello ad espansione, 2 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con tassello ad espansione, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza

Complessivo staffa cerniera antisismica della molla a gas
Connette un rinforzo sismico realizzato con profilo strut parallelo alla struttura

Molla di bloccaggio asta nVent CADDY, gancio asta in acciaio a clip arcareccio C.
Fissaggio a battere, rapido ed efficace per supportare barre filettate e moduli prefabbricati su putrelle e IPN con la tecnologia di montaggio a pressione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action