Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH3711.jpg image

Anello a spazzola filettato

Efficiente sistema di supporto per cavi a bassa tensione e dati in combinazione con diversi dispositivi di fissaggio CADDY per quasi tutti gli elementi strutturali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Anello a briglia filettato, 50 mm Diametro, M6 Vite, Metallo
Anello a briglia filettato, 12 mm Diametro, M6 Vite, Metallo
Anello a briglia filettato, 16 mm Diametro, M8 Vite, Metallo
PH4783.jpg image

Gancio a Y per collegamento rapido nVent CADDY con prolunga per occhielli

nVent CADDY Speed ​​Link Extension con ganci a Y consente di supportare rapidamente la passerella della canalina, la passerella portacavi o l’illuminazione, se utilizzata in combinazione con cavi pretagliati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y-Hook con estensione ad occhiello, 2 mm Cavo, 0,5 m Lunghezza Y
PH33234.jpg image

Clip del vassoio del cestello in filo metallico

Attacco universale senza utensili per passerella a filo metallico ai profili strut standard. Funziona con qualsiasi passerella a filo disponibile in commercio. Complemento ideale alla nostra offerta di supporti per passerelle CADDY.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip per fissaggio canalina a filo, cavo 3/16"-5/16" (4-8 mm)
PH34595.jpg image

Attrezzo di innesto manuale

Utensile di crimpaggio singola e multi-misura per pressare (crimpare) manicotti ovali sul braccio di rinforzo a cavo (fune metallica) per bloccarlo in posizione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Crimpatrice manuale, #12 grappa
PH35349.jpg image

Raccordo di velocità nVent con staffa angolare

Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie strutture di soffitto o di lamiere grecate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 1,5 mm Cavo, 1 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 1,5 mm Cavo, 5 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 2 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 2 mm Cavo, 5 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 3 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta ad angolo, 3 mm Cavo, 5 m Lunghezza
PH35613.jpg image

Supporto molla a gas fissa nVent CADDY Pyramid ST

Forniscono una piattaforma di montaggio ad altezza fissa pari a 122 mm o 164 mm dalla superficie del tetto, con 152 mm, 254 mm o 406 mm di lunghezza utile della base in profilo strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto fisso per profilo strut a piramide ST sul tetto, 254 mm x 122 mm
Supporto fisso per profilo strut a piramide ST sul tetto, 254 mm x 163 mm
Supporto fisso per profilo strut a piramide ST sul tetto, 406 mm x 122 mm
Supporti fissi con profili strut nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 163 mm
Supporto fisso per profilo strut a piramide ST sul tetto, 152 mm x 122 mm
PH38133.jpg image

2000 morsetto per fascio canale U

Morsetto per il fissaggio diretto del canale a U sulle travi sopraelevate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto per profilato a U 2000
PH4538.jpg image

Fascetta serrafili con clip a flangia

Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fascetta con clip innesto su putrella, 8-14 mm, fascetta bianca in nylon
Clip per Fascette in Plastica, Acciaio Armonico, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Flangia, Nylon nero Fascetta ferma
Clip per Fascette in Plastica, Acciaio Armonico, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Flangia, Nylon bianco Fascetta ferma
PH38449.jpg image

Collegamento velocità nVent CADDY SLS con gancio a discesa

Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie lamiere grecate. Ideale per applicazioni a trapezio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS con gancio per lamiere grecate, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza
PH36064.jpg image

Kit di supporto tubo senza utensili per piramide nVent CADDY

Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa di 102 mm sopra la superfice del tetto per tubi con diametro esterno compreso tra 12,7 - 60,3 mm. Il kit e' disponibile con larghezza di appoggio utile di 140 mm, 254 mm o 406 mm.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili, 318 mm
Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili, 480 mm
Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili, 196 mm
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 non isolato

Collare per tubo a 2 viti con dado combinato filettato e chiusura facile, da utilizzare con tubo metallico non isolato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 19–23 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 23–29 mm DE, 3/4" tubo, 20 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 29-35 mm DE, tubo 1", 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 35–41 mm OD
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 41–48 mm DE, tubo da 1 1/4", 32 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 48–54 mm DE, tubo da 1 1/2", 40 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 54–62 mm DE, tubo 2", 50 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 62–72 mm DE
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 73–83 mm DE, tubo 2 1/2", 65 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, DE 83–93 mm, tubo 3", 80 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 93–103 mm DE, tubo da 3 1/2", 90 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 103–113 mm DE
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 113–123 mm DE, tubo 4", 100 DN
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 123–133 mm DE
Collare Macrofix non isolato M8/M10, 133–143 mm DE, tubo 5", 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 143–153 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 155–165 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 165–175 mm OD, 6" tubo, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 195–205 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 210–220 mm OD, 8" tubo, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 220–230 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 244–255 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 270–280 mm OD, 10" tubo, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Non Isolato, 314–324 mm OD, 12" tubo, 300 DN
QSN

Dado molla a gas rapida

Ferramenta per il fissaggio di profili strut e altri profilati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Dado a Montaggio Rapido per Profilo Strut, M10 Barra
Dado a Montaggio Rapido per Profilo Strut, M12 Barra
Dado a Montaggio Rapido per Profilo Strut, M6 Barra
Dado a Montaggio Rapido per Profilo Strut, M8 Barra