Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

System 3000

nVent ERICO System 3000
LPDesignServices.png

Un sistema di protezione da fulmini con tecnologia avanzata

nVent ERICO System 3000 si è evoluto da anni di attività di ricerca. Le versioni precedenti del System 3000 sono state l’elemento costitutivo degli ultimi progressi attraverso ampi studi sul campo, prove all'avanguardia ad alta tensione per interni ed esterni e supporto per la ricerca di modelli informatici. Tale estesa ricerca ha portato alla pubblicazione di numerosi documenti su riviste tecniche di settore. Le caratteristiche uniche di questo sistema consentono di ottenere un'acquisizione e un controllo affidabili dei fulmini.

Avete bisogno di aiuto con il design?

Parlateci del vostro progetto o design! Lasciate che i nostri team dedicati di ingegneri e designer in tutto il mondo forniscano supporto per il vostro progetto di protezione da fulmini.

Parlateci del vostro progetto!

nVent ERICO componenti System 3000


ERICO_System3000_InstallGraphic.png

1) nVent ERICO terminale aereo Dynasphere

Il terminale aereo Dynasphere nVent ERICO fornisce una posizione preferita per le scariche di un fulmine che altrimenti colpirebbero e danneggerebbero una struttura non protetta e/o i relativi contenuti. La funzione principale di un terminale aereo o sistema di terminazione aereo è quella di convogliare il fulmine verso una posizione preferita, in modo che la corrente di scarica possa essere inviata mediante i conduttori di discesa al sistema di messa a terra.

2) nVent ERICO conduttore Ericore

Il conduttore Ericore nVent ERICO fornisce un percorso a bassa impedenza isolato, dal terminale aereo al sistema di messa a terra, in modo che la corrente del fulmine sia condotta a terra, senza lo sviluppo di tensioni eccessivamente alte. Questo cavo è costituito da materiali dielettrici accuratamente selezionati, i quali creano un equilibrio capacitivo e consentono di garantire integrità di isolamento in condizioni di corrente a impulsi elevate.

3) Pali di montaggio a sbalzo e strallato

Pali di montaggio disponibili per installazioni a sbalzo o strallate su strutture.

4) nVent ERICO contascariche da fulmine

Monitoraggio dell’installazione di System 3000 con un contascariche delle attività dei fulmini. Registra quantità, ora e data delle scariche da fulmini da recuperare durante le ispezioni.

5) Sistema di messa a terra

Il sistema di messa a terra deve avere una bassa impedenza per disperdere l’energia del fulmine. Poiché la scarica del fulmine è costituita da componenti ad alta frequenza, siamo particolarmente interessati al parametro elettrico dipendente dalla frequenza di un sistema di messa a terra (impedenza) e alla messa a terra a bassa resistenza.

Il metodo del volume di raccolta per il posizionamento del terminale aereo


CollectionVolumeMethod_NoLabels_2.png image

I terminali aerei, o parafulmini, possono essere posizionati su una struttura secondo vari modelli attualmente utilizzati nel campo della protezione da fulmini. Il più comune è il metodo della sfera rotolante (RSM), che si basa sul semplice modello elettrico- geometrico (EGM), per la distanza della caduta. Al contrario, il CVM determina il posizionamento ideale di un sistema di protezione da fulmini utilizzando il modello del raggio attraente (Ra) di Eriksson, che utilizza la corrente del fulmine per calcolare il raggio di protezione fornito da un sistema di protezione da fulmini. Il CVM considera le caratteristiche dell'edificio, valutando i criteri fisici di ripartizione dell'aria e l'intensificazione del campo elettrico creata da diversi punti su una struttura. Quindi utilizza queste informazioni per fornire il sistema di protezione da fulmini ottimale per quella specifica struttura. Il risultato è il posizionamento più efficiente del terminale aereo per un livello di efficienza di intercettazione selezionato.

Ideale per:

  • Architettura complessa che non consente l'applicazione di un metodo di installazione standard
  • Sottostazioni di protezione in conformità con IEEE 998
  • Le applicazioni senza un metodo di installazione convenzionale specificato e una soluzione avanzata sono vantaggiose

Maggiori informazioni


Parlateci del vostro progetto!

Parlateci del vostro progetto o design! Lasciate che i nostri team dedicati di ingegneri e designer in tutto il mondo forniscano supporto per il vostro progetto di protezione da fulmini.

CONTATTACI