nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC e piastra per collegamento all'alimentazione
Il morsetto e la piastra HCBC nVent ERIFLEX FleXbus per i collegamenti dell'alimentazione sono gli elementi che collegano il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus al terminale dell'alimentatore / trasformatore o alla barra rigida, senza dover effettuare i fori. Esistono cinque versioni del morsetto HCBC in funzione della larghezza del terminale dell'alimentatore e due versioni della piastra HCBC in funzione della larghezza del conduttore FleXbus. Questo sistema di connessione fornisce un eccellente contatto elettrico e una forte resistenza meccanica. Utilizza un morsetto e una piastra HCBC per alimentare fino a 1250 kVA e due piastre per alimentare fino a 3150 kVA.