Storia di nVent ERICO Cadweld
Le nostre radici affondano nel 1903, in un'epoca in cui pochissime case o aziende avevano l'elettricità, con la fondazione della Electric Railway Improvement Company (ERICO). Nel 1939 l'azienda brevettò Cadweld, una connessione con saldatura esotermica, un'invenzione che divenne il riferimento per le aziende ferroviarie che si occupavano di riparazioni di binari senza disporre di saldatrici di grandi dimensioni. Oggi, oltre 100 milioni di connessioni nVent ERICO Cadweld sono disponibili in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo.
Invenzione
1903
Nasce la Electric Railway Improvement Company (ERICO) per la produzione di collegamenti equipotenziali elettrici, collegamenti equipotenziali di segnale e apparecchiature di saldatura correlate.
1938
Il Dott. Charles A. Cadwell, della Electric Railway Improvement Company, inventa il processo Cadweld: un processo esotermico basato sul rame per saldare i conduttori in rame alle rotaie in acciaio.
Consultate il nostro atto costitutivo
Vedi il brevetto Cadweld originale
Applicazioni
1949
Viene introdotto il processo Cadweld per applicazioni di protezione catodica, pensato specificatamente perché l’effetto del calore sull’acciaio sia minimo, il che risulta particolarmente importante in tubazioni con pareti sottili e a elevata sollecitazione.
1951
Viene adottato il processo Cadweld nelle connessioni di messa a terra, permettendo così di sfruttare il tempo risparmiato nelle applicazioni ferroviarie per ottimizzare le installazioni commerciali
1959
Viene sviluppato nVent ERICO Cadweld One Shot, uno stampo monouso per la connessione di un conduttore in rame a un conduttore e di un conduttore a un picchetto di terra
1988
Viene introdotto nVent ERICO Cadweld Exolon per la saldatura di connessioni a basse emissioni, per applicazioni sensibili da eseguire al chiuso, con innesco elettronico e filtri ceramici
Avanzamento
2003
Viene introdotto nVent ERICO Cadweld Plus, il primo sistema di saldatura esotermico con materiale per saldatura integrato a innesco elettronico
2014
nVent ERICO Cadweld è il primo tipo di connessione a soddisfare i requisiti IEEE 837-2014 per la messa a terra di sottostazioni, il test di conformità per la connessione di messa a terra più difficile da superare
Vedi la nostra certificazione IEEE
Innovazione
2020
I prodotti nVent ERICO Cadweld Plus di nuova generazione, tra cui l’unità di controllo nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit, migliorano la sicurezza del sistema e lo rendono più facile da utilizzare.
Scoprite di più sul nostro blog
Rimanete aggiornati con gli ultimi white paper, sviluppi e consigli dei nostri esperti visitando il nostro blog.
Le novità su nVent ERICO Cadweld
Scoprite di più sulle caratteristiche che vi faranno risparmiare tempo, denaro e renderanno sicuro il vostro cantiere.