Certificazioni che superano gli standard più severi
Individuare il sistema di saldatura esotermico corretto è fondamentale per la durata di un sistema di messa a terra. Assicuratevi di individuare l’originale, nVent ERICO Cadweld per il vostro prossimo progetto.
Le migliori connessioni per un sistema di messa a terra vanno al di là del giusto tipo. È fondamentale assicurarsi che il sistema di connessione soddisfi i più recenti e rigidi standard di prova.
nVent ERICO Cadweld soddisfa e supera i più rigidi standard di prova e certificazioni prodotto per connessioni di messa a terra. La lista di standard che Cadweld soddisfa è molto ampia.
La lista include, ma non si limita ai seguenti standard:
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Standard 837-2014
IEEE 837 – standard IEEE per la certificazione delle connessioni permanenti
- Utilizzato per la messa a terra di sottostazioni, questo standard è stato sviluppato specificatamente per la valutazione e la certificazione dei connettori di messa a terra, per l’utilizzo nel delicato ambiente delle sottostazioni.
- Si tratta dello standard di prova più rigido per le connessioni di messa a terra e assicura che le connessioni mantengano le stesse prestazioni per tutta la durata dell’installazione.
- Le connessioni multiple nVent ERICO Cadweld soddisfano e superano i requisiti previsti dall’ultima versione di questo standard. Nel 2014 è stata pubblicata una nuova versione dello standard 837 IEEE, una versione i cui protocolli per testare le connessioni sono molto difficili da soddisfare.
Scarica una copia delle nostre FAQ sullo standard 837-2014
Test di qualificazione: connettori di messa a terra permanenti nVent ERICO Cadweld
UL 467
- UL 467, attrezzatura per messa a terra e collegamento, è lo standard ANSI che certifica le attrezzature per messa a terra e collegamento. Lo standard UL 467 si applica alle attrezzature per messa a terra e collegamento per l’utilizzo in conformità con il Canadian Electrical Code, Parte I, CSA C22.1, in Canada, il Codice Elettrico Nazionale, NFPA 70, negli Stati Uniti, o gli Standard per le installazioni elettriche NOM-001-SEDE in Messico.
- Le connessioni multiple nVent ERICO Cadweld soddisfano i requisiti previsti dall’ultima versione di questo standard
- L’elenco di prodotti certificati UL 467 è disponibile su UL Product iQ. Inserite la parola chiave “ERICO” e cercate il file KDER.E220029.
AREMA
- L’associazione American Railway Engineering and Maintenance-of-Way si occupa dello sviluppo e del progresso di conoscenze tecniche e pratiche e di procedure raccomandate relative al design, alla costruzione e alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria.
- Il manuale Communications & Signals Manual of Recommended Practice descrive il sistema di segnalazione, i circuiti di binari, l’alimentazione elettrica, la protezione elettrica e il controllo positivo del treno (Positive Train Control, PTC)
- La saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO è inclusa nel Manuale di ingegneria ferroviaria di AREMA®, al capitolo 4: Rotaie – Sezione 3.7 – Applicazione dei collegamenti tra rotaie
Altri standard importanti:
Altri standard importanti:
- Ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) Servizio Utenze Rurali (Rural Utilities Service, RUS)
- Standard 607 dell’Associazione del settore delle telecomunicazioni (Telecommunications Industry Association, TIA) sul collegamento delle telecomunicazioni e la messa a terra presso il cliente.
- IEEE 80 – IEEE Guida per la sicurezza nelle sottostazioni a CA.
- IEEE 81 – IEEE Guida per la misurazione di resistività del suolo,
- Impedenza del terreno e potenzialità della superficie del suolo per un sistema di messa a terra, Parte 1: Misurazioni normali.
- IEEE 1100 – Procedure raccomandate da IEEE per l’alimentazione e la messa a terra di apparecchiature elettroniche, anche conosciuto come IEEE Emerald Book™
- Guobiao (GB) 50169 – Codice per la costruzione e l’approvazione della tecnologia di installazione della connessione di messa a terra per dispositivi elettrici (Cina)
- DL/T 621 – Messa a terra per impianti elettrici a CA (Cina)
- Standard di Australia e Nuova Zelanda (AS/NZS) 1768 – Protezione da fulmini (Australia/Nuova Zelanda)
- CENELEC - EN 50522 – Messa a terra di impianti di alimentazione oltre 1kV CA
- Danish Standards Foundation (DS) HD 637 S1 – Impianti di alimentazione oltre 1kV CA
- Commissione Elettrotecnica Internazionale (International Electrotechnical Committee, IEC) 61936-1 – Impianti di alimentazione oltre 1kV CA
Scoprite di più.
Per domande relative alle certificazioni dei prodotti nVent ERICO Cadweld e listini, contattate il nostro team di assistenza tecnica. Oppure, per ulteriori listini dei prodotti nVent ERICO, consultate la nostra libreria di risorse.
CONTATTA L'ASSISTENZA TECNICA
VAI ALLA LIBRERIA DELLE RISORSE