Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express - Transmission de données performante pour les tests et mesures

STRAUBENHARDT – nVent SCHROFF étend sa gamme de produits avec un système modulaire PXI Express pour les applications de tests et de mesures. Comme pour tous les produits Schroff, les composants en stock assurent une flexibilité et une adaptation économique aux nombreuses exigences des clients ou des applications.

PXI Express offre une architecture modulaire, combinant le bus PCI Express avec le facteur de forme CompactPCI Express pour une large gamme d'applications de test et de mesure basées sur un environnement PC. Après une
première période de flottement, le nombre d'utilisateurs qui sont passés de PXI à PXI Express n'a cessé de croître au cours des dernières années. Cela s'explique notamment par la demande de débits de transmission de données plus élevés, et en comparaison avec PXI, le PXI Express arrive clairement en tête.

L'un des défis en matière de développement d'une carte fond de panier PXI Express, le cœur du système, devient apparent lors de la combinaison des cartes PXI Express, PCI Express, CompactPCI ou PXI dans un seul système. Afin de combiner les cartes CPCI et PXI classiques avec les nouvelles cartes CPCI Express et PXIe et pour répondre aux besoins de slots, un pont PCIe vers PCI est requis. Un autre problème concerne la nécessité d'un emplacement système avec seulement un petit nombre de voies PCIe. Afin d'établir un système plus grand avec plus
de quatre slots système, un commutateur PCIe est requis pour traiter les slots supplémentaires. Le troisième défi correspond à ce que l'on appelle la génération d'horloge avec PXI Express. Par rapport à PXI, les signaux de déclenchement et d'horloge sont 10 fois plus rapides, d'une horloge de 10 Mhz à une horloge de 100 Mhz. Ce module d'horloge doit être intégré sur la carte fond de panier ou provenir d'une carte ou d'une source externe Pendant le fonctionnement, le passage d'une source à l'autre doit être possible à la vitesse de l'horloge. Ces exigences entraînent un câblage relativement élaboré, directement intégré à de nombreuses cartes fond de panier, actuellement disponibles sur le marché. Ainsi, les modifications peuvent être très coûteuses. Pour sa carte fond de panier PXI Express, Schroff a choisi une autre voie. La carte fond de panier est conçue pour être la plus passive possible et les fonctions du pont PCI, de l'interrupteur PCIe et de l'horloge sont exécutées en tant que modules séparés et organisées à l'arrière de la carte fond de panier entre les slots ou au-dessus de celles-ci. Par conséquent, une structure plus compacte est possible par rapport aux cartes fond de panier actives.

Grâce au concept modulaire, des composants standard peuvent être utilisés et n'importe quelle configuration de carte fond de panier PXI Express peut être facilement mise en place. Seule la partie passive de la carte fond de panier doit être adaptée, de sorte que les coûts sont maintenus au minimum, même en cas de faibles quantités. Le module de pont PCI, le module de commutation PCie et le module d'horloge développés par Schroff sont testés et vérifiés. Le module de commutation PCIe est déjà équipé d'un commutateur PCI Express Gen3, éliminant le besoin de mises à jour qui seraient autrement nécessaires ultérieurement.

Le système complet Schroff PXI Express est basé sur le coffret modulaire RatiopacPRO Air de 44 F de large et 4 U de haut avec un concept de ventilation intégré et une régulation du ventilateur. Une unité d'alimentation électrique avec des tensions PC conventionnelles (3,3 V, 5 V, ±12 V et 5 V veille) est utilisée comme unité d'alimentation. Si l'interrupteur principal est activé, le système peut être démarré ou arrêté au moyen du bouton poussoir. Des ventilateurs plus puissants ou une alimentation différente peuvent être utilisés dans certaines applications, car la modularité fait référence non seulement à la carte fond de panier, mais également à l'ensemble du système.