Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Présentation du configurateur et FAQ

Présentation du configurateur et FAQ

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NOUVEAU

Configurateur 3D

Concevez votre armoire électronique/serveur robuste et personnalisé(e) à structure en acier avec des accessoires électromécaniques intégrés.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

Configurateur 3D

Concevez une baie en aluminium sur mesure, particulièrement adaptée aux laboratoires et studios.

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

FACE AVANT

Configurateur 3D

Concevez une face avant sur mesure dotée de poignées, vis, couleur, découpes, textes et graphiques personnalisés.

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

BAC À CARTES

Configurateur 3D

Concevez un bac à cartes sur mesure pour répondre à vos exigences de dimensions et d'environnement.

• Tarification affichée dans les régions sélectionnées

• Les fichiers 2D/3D/CAO sont téléchargeables lorsque votre conception est terminée

Tous les CONFIGURATEURS

Nouvelle génération de configurateurs avec une interface utilisateur graphique intuitive, une génération de fichiers CAO instantanée et une intégration complète dans le site Internet sans installation de logiciel supplémentaire.

  • Aucune inscription nécessaire, mais des fonctionnalités additionnelles pour les utilisateurs enregistrés.
  • Interface graphique fonctionnelle avec option de glisser-déposer dans une visualisation 3D immédiate.
  • Bibliothèques de composants pour une sélection facile des pièces, la vérification de plausibilité garantit la validité des résultats.
  • Module de modification pour ajouter des découpes, avec bibliothèque de découpes et options d'impression.
  • Plus de 30 formats de fichiers CAO disponibles pour l'exportation, ouverture directe dans le logiciel CAO, spécification technique intelligente en PDF 3D.
  • Après avoir enregistré la configuration, la nomenclature est transmise dans le panier sous le profil utilisateur avec l'affichage du tarif et la possibilité de demander un devis.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play


 

Configurateur 3D de bac à cartes EuropacPRO


 

Configurateur 3D de faces avant

Quels types de faces avant sont disponibles ?

Le configurateur permet de configurer : les faces de bouchage, les modules enfichables et les faces abattantes/pivotantes.

En savoir plus sur les faces avant et les modules enfichables

En savoir plus sur le configurateur de faces avant

La protection CEM est-elle disponible ?

Oui, les joints CEM à clipper (acier inox) ou à coller (textile) pour des températures jusqu'à 75 °C ou 85 °C peuvent être sélectionnés et ajoutés à votre configuration de face avant.

Quelle poignée dois-je choisir ?

Selon votre application, vous pouvez choisir entre des poignées statiques de forme trapézoïdale, des poignées d'extraction trapézoïdales, des poignées IEL/IET ou une poignée XL.

En savoir plus sur les poignées de modules enfichables

En savoir plus sur le configurateur de faces avant

Ma face avant arrive-t-elle assemblée ?

Une fois votre face avant configurée, vous pouvez déterminer si vous souhaitez recevoir votre unité assemblée ou en kit pour la monter vous-même.

Configurateur 3D d'armoires Novastar

Comment déterminer quel bâti est le mieux adapté ?

La sélection du bâti dépend de plusieurs facteurs tels que la charge intégrée, le retrait du plan 19'', les contraintes mécaniques, les modalités de fixation.

En savoir plus sur le configurateur Novastar

Quel indice de protection IP puis-je obtenir ?

Novastar peut offrir une protection jusqu'à IP40. Pour ce faire, il convient d'ajouter un kit de joint IP40 à votre configuration et d'utiliser des pièces d'habillage compatibles avec cet indice de protection (portes pliées, toit encastré, tôle plancher avec plaque d'obturation…)

Comment puis-je monter des dispositifs externes ?

Les cadres Heavy-Duty et Universal disposent d'une rainure en T à l'extérieur de leurs profils verticaux. Ces rainures peuvent accepter des écrous-coulisseaux du type 27230-144 pour fixer des accessoires tels qu'un bras support, des bâtis de prises…

Comment puis-je intégrer des armoires supplémentaires à une installation existante ?

Les bâtis Novastar peuvent être juxtaposés ou même superposés.

Configurateur Varistar CP

Quel est le temps moyen pour configurer une baie Varistar CP ?

Cela dépend de la complexité de la configuration, mais la plupart peuvent être finalisées en 10 minutes.

Veuillez consulter les tutoriels vidéo suivants

Si je démarre la configuration à partir d'une baie standard préconfigurée, quelles fonctionnalités peuvent être modifiées ?

Si une baie standard répond à vos besoins en termes de taille, de protection CEM et d'étanchéité, elle peut être utilisée comme base de la configuration pour gagner du temps.

Sur la page de référence, il suffit de cliquer sur le bouton « PERSONNALISER » pour commencer à modifier la nomenclature standard, non seulement en ajoutant des équipements 19” mais aussi en remplaçant les pièces d'habillage par des pièces spécifiques au projet.

En revanche, il n'est pas possible de modifier les dimensions, les exigences de charge, le type de cadre (statique, mobile, sismique) et les exigences IP et CEM.

Quelles options de produits ne sont pas prises en charge dans le configurateur ?

La plupart des configurations courantes sont prises en charge par le configurateur, à l'exception de :

  • Baie standard MIL
  • Baies embarquées
  • Baie de colocation
  • Confinement d'allée
  • Échangeurs thermiques air/eau - Gamme LHX et SHX
Si une option n'est pas répertoriée dans le configurateur, est-il toujours possible de l'ajouter ?

Tous les produits standard ne sont pas proposés dans le configurateur et si un produit standard n'existe pas, une solution personnalisée peut alors être configurée. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Les baies Varistar CP sont-elles disponibles préassemblées et mises à la terre ?

Oui, les baies Varistar CP sont livrées préassemblées et mises à la terre par défaut. Les clients peuvent choisir une baie sans mise à la terre en choisissant « type de kit de mise à la terre → Aucun kit de mise à la terre » dans le configurateur en ligne.

Les clients peuvent également commander des pièces d'habillage et des accessoires séparément via le site Web ou le service des ventes.

Quelles sont les tailles Varistar proposées dans le configurateur ?

Ce configurateur prend en charge les dimensions suivantes, selon l'application.

En savoir plus sur le configurateur Varistar CP

Que propose le configurateur pour l'aménagement intérieur ?

Varistar CP offre de nombreux accessoires pouvant être montés dans différents axes. En fonction de l'application, les équipements intérieurs peuvent être montés sur le cadre ou sur les montants 19'', ainsi que sur le panneau de montage. Les tableaux ci-dessous donnent un bref aperçu des capacités de montage.

Apprenez-en plus sur le configurateur Varistar CP

En savoir plus sur le configurateur Varistar CP

Que signifient les dimensions « Xf » et « c » ?

Avec Varistar, vous avez la possibilité de placer et de déplacer des montants 19'' à l'intérieur de la baie pour bénéficier d'un espace supplémentaire à l'avant et/ou à l'arrière pour les besoins du câblage ou de la gestion thermique.

Afin de faciliter le choix de l'accessoire et le montage, vous devrez définir le point d'ancrage pour les montants avant et/ou arrière. Cette position à l'avant et/ou à l'arrière est nommée « Xf »

Si vous prévoyez de disposer de deux paires de montants dans votre baie, il est nécessaire de définir l'entraxe de fixation de ces derniers. Cette dimension, nommée « c », permet de répertorier les accessoires compatibles.

En savoir plus sur le configurateur Varistar CP

Des rapports de test de performance sont-ils disponibles ?

Les rapports de test sont disponibles pour :

En savoir plus sur les performances de blindage CEM Varistar CP

Quel niveau de blindage CEM peut être obtenu ?

Varistar CP dispose de plusieurs configurations testées conformément aux normes

-CEI 61587-3, testées jusqu'à 3 GHz

  • Avec habillage métal solide standard
  • Avec porte perforée
  • Avec capot supérieur perforé
  • Avec tôle plancher avec passage de câble
  • Pour configuration côte à côte
  • Avec porte à ventilateur-filtre

-EN 61000-5-7, testées jusqu'à 18 GHz

  • Avec habillage métal solide standard
  • Avec porte à ventilateur-filtre

En savoir plus sur les performances de blindage CEM Varistar CP

Quelles sont les différences entre les types de cadre ?

Pour plus de simplicité, trois types de cadres ont été prédéfinis pour répondre aux exigences de la plupart des applications. Voici une brève description de chaque type :

Apprenez-en plus sur Varistar CP

En savoir plus sur le configurateur Varistar CP

Quels types de portes et de poignées sont proposés ?

Selon la classe d'étanchéité et les exigences CEM souhaitées, Varistar CP propose une large variété de portes et poignées.

Apprenez-en plus sur Varistar CP