Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Bac à cartes CEM avancé

Bac à cartes CEM avancé

AMÉLIOREZ LE BLINDAGE IEM JUSQU'À 160 % AVEC LA CONCEPTION DE BAC À CARTES CYBERSÉCURISÉ

NOUVEAU LIVRE BLANC DISPONIBLE


Découvrez comment les solutions avancées d'armoires systèmes à blindage IEM peuvent améliorer l'intégrité du signal des systèmes de signalisation ferroviaire, en empêchant la dégradation du signal et en réduisant le risque de perte ou de distorsion de données pouvant compromettre les performances, la sécurité et la fiabilité du système.


TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Railway Whitepaper.png

Améliorez la résilience électromagnétique de vos systèmes ferroviaires pour assurer la continuité opérationnelle

EMI-environment-2mb.gif

Dans l'environnement ferroviaire changeant d'aujourd'hui, qui intègre les technologies de nouvelle génération telles que CBTC, 5G et les systèmes d'IA, les demandes de protection efficace contre les interférences électromagnétiques (IEM) sont plus complexes que jamais. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux demandes d'aujourd'hui, mais aussi d'être prêt à répondre aux besoins complexes de demain. Notre solution de protection CEM s'attaque de front à ce défi multiforme, avec un design de bac à cartes avancé qui améliore de 160 % le blindage contre les interférences électromagnétiques (IEM) à 40 GHz.

Consulter le rapport d'essai ici

Conformité aux normes ferroviaires les plus récentes

Les solutions nVent SCHROFF sont conçues pour convenir aux situations dans lesquelles robustesse et fonctionnalité supérieure sont requises. Notre gamme a été mise à jour pour passer les tests les plus stricts, conformément aux normes et régulations ferroviaires européennes. La sécurité passe avant tout, et notre engagement en ce sens est reflété par notre révision récente de la gamme plastique pour les infrastructures ferroviaires ; elle est désormais anti-incendie et conforme aux exigences des normes EN45545, RoHS et Reach, et est de plus sans halogènes.

Dans le cadre de notre engagement d'excellence, le bac à cartes CEM a subi des tests de chocs et vibrations rigoureux, ainsi que des tests de résistance aux intempéries, afin d'assurer sa résilience dans les conditions les plus rudes. Le design de la solution nVent s'aligne parfaitement sur les références essentielles :

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

Certification EN 61000-5-7 (40 GHz), assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques

Certification EN 50155 catégorie 1, classe B pour la résistance embarquée aux chocs et vibrations

Climate testing

Certification EN 50155 et EN 60068-2, suite à des tests complets de résistance aux intempéries et au brouillard salin

Climate testing

Certification EN 45545, garantissant la conformité aux exigences de faible fumée et zéro halogène

Une protection avancée pour des performances exceptionnelles

De plus, non content d'amplifier le blindage IEM, le nouveau design préserve l'efficacité du refroidissement. Ceci permet d'assurer que tout en bénéficiant de la protection IEM, vous n'avez pas à faire de compromis en matière de fiabilité du système ou à subir des coûts opérationnels supplémentaires.

Une approche globale des défis CEM

L'approche globale adoptée par nVent SCHROFF offre une solution complète aux défis IEM que vous rencontrez aujourd'hui, tout en vous équipant pour répondre aux défis de demain. Ce n'est pas seulement un produit, mais bien une stratégie prévisionnelle qui vous permet de passer tout en douceur aux réseaux ferroviaires numérisés ultra efficaces de demain, solidement protégés contre les interférences électromagnétiques.

Découvrez l'avenir de la résilience CEM

Non content d'améliorer les capacités de blindage, le bac à cartes CEM avancé se démarque également par son adaptabilité pratique. Contrairement à d'autres produits qui exigent une révision complète, notre bac à cartes a une conception unique qui lui permet d'être installé a posteriori dans des applications existantes, pour des mises à jour sur le terrain qui ne viennent pas perturber les opérations. Vous disposez ainsi de la souplesse nécessaire pour renforcer la résilience CEM dans les systèmes nouveaux et existants.

Choisissez la solution de protection CEM nVent SCHROFF pour la résilience dès aujourd'hui et la préparation pour l'avenir.

PARCOURIR LES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET AVANTAGES

Renforcez votre résilience CEM (compatibilité électromagnétique) dans des systèmes ferroviaires changeants grâce au design pérenne nVent SCHROFF.

Practical Adaptability

Adaptabilité pratique

Une conception unique pour l'installation a posteriori dans les applications existantes. Pas besoin de révisions complètes des systèmes, pour une réduction notable des temps d'arrêt et des perturbations opérationnelles. Permet l'exécution de mises à jour sur le terrain, pour une souplesse maximum dans les systèmes nouveaux comme existants.

Icon VaristarCP-03

Blindage IEM (interférences électromagnétiques) amélioré

La conception du bac à cartes avancée augmente le blindage IEM jusqu'à 160 % à 40 GHz et est conforme à la norme EN 61000-5-7. Protège les systèmes ferroviaires critiques contre les interférences électromagnétiques, garantissant ainsi un fonctionnement ininterrompu. Protège les technologies modernes telles que la CBTC, la 5G et la surveillance basée sur l'IA.

11_Cooling-Icon-Red-BG

Efficacité du refroidissement préservée

  • La conception améliore non seulement le blindage IEM mais préserve aussi l'efficacité du refroidissement.
  • Maintient la fiabilité du système en évitant la surchauffe.
  • Réduit les coûts opérationnels en assurant un refroidissement efficace sans compromis.
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

Solution pérenne

  • Équipe les systèmes ferroviaires pour répondre aux complexités de demain.
  • Offre une stratégie prospective pour répondre aux technologies évolutives.
  • Assure la résilience à long terme et la préparation pour les réseaux ferroviaires numérisés ultra efficaces.
01_Circuit-Icon-Red-BG

Approche globale

  • Offre une solution complète qui protège contre les chocs et vibrations et répond aux exigences matérielles modernes conformes aux normes essentielles telles que EN 45545, EN 50155 et EN 60068-2.
  • Compatible avec vos systèmes : peut être combiné avec la carte fond de panier cPCI Serial, une alimentation et un refroidissement pour une solution de châssis prête pour les applications IA telles que la surveillance.
  • S'aligne sur une vision stratégique de l'avenir des opérations ferroviaires.
nVent-SE-Icon-red2

Résilience et protection

  • Nos solutions accroissent la résilience des systèmes essentiels en les protégeant des perturbations naturelles et humaines.

Durée de vie et facilité d'entretien :

  • Nos solutions allongent la durée de vie des systèmes de nos clients, en réduisant le gaspillage et en abaissant les coûts.

GAMME DE PRODUITS

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO pour habiller une ou plusieurs cartes de circuit, avec ou sans blindage IEM :

  • Protection mécanique et RF supplémentaire avec les cassettes nVent SCHROFF
  • Nouvelle version vissable pour plus de stabilité pour les applications avec S&V et pour une meilleure intégration et maintenance
20230807_161525.png

Donnez une apparence unique à votre produit avec les NOUVELLES options d'impression numérique :

  • Des couleurs vives et opaques pour une excellente impression haute résolution
  • Permet une impression de surface complète, sur fond blanc facultatif pour des couleurs plus vives
  • Séchage de l'encre respectueux de l'environnement grâce aux rayons UV
UV Printing Front Panels Testing Compilation Image

Avec les nouvelles options d'impression numérique UV, les clients peuvent dire adieu aux étiquettes autocollantes et offrir une production simplifiée et un étiquetage résistant.

  • Liens Greenguard Gold (UL 2818) certifiés répondant aux normes strictes sur les faibles émissions chimiques et n'affectant donc pas la qualité de l'air en intérieur
  • Résistance aux rayures et à l'effacement par solvants ou alcool
  • Résistance à la sueur des mains et à la crème
  • Tests de résistance aux embruns et aux intempéries

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas trop par où commencer ?

Vous souhaitez travailler avec nous ? N'hésitez pas à nous appeler.

Nous contacter

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver rapidement l'interlocuteur commercial le plus proche de chez vous.

Trouver un revendeur