Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
Computer on Module Nano System

Présentation du nouveau système COM Nano

nVent SCHROFF a développé un nouveau système COM Nano plus petit, basé sur le concept de son système de porteuse COM Carrier et composé d'une porteuse COM Carrier modulaire et d'un module COM Express de type 6. Avec des dimensions de 140 mm × 115 mm × 45 mm, le système COM Nano est un ordinateur miniature puissant équipé de toutes les interfaces PC courantes.

Le boîtier mécanique est conçu pour s'adapter à différents niveaux de protection IP et répondre aux exigences des applications. Le système COM Nano se compose d'un boîtier interne usiné qui agit également comme une interface thermique avec le processeur et d'autres points chauds thermiques. Un joint CEM/IP intégré assure un indice de protection IP53, assurant une protection contre la pénétration de poussière et de particules étrangères, le contact et la projection d'eau à 60 degrés de la verticale. Un capot en U séparé recouvre le boîtier interne et garantit ainsi une protection thermique contre les contacts accidentels. Les interfaces PC disponibles, 2 ports Gigabit Ethernet, 3 ports USB et un DisplayPort, sont encastrées sous le boîtier. À l'avant du boîtier se trouve un petit panneau de commande avec un bouton-poussoir et un afficheur qui indique l'état de fonctionnement et l'activité du disque dur.


Afin de s'adapter rapidement aux performances des processeurs, le système COM Nano est équipé de modules Congatec de la série TC370, dotés de processeurs Intel de huitième génération (séries i3, i5, i7). Ces modules fonctionnent comme des processeurs mobiles avec quatre cœurs de niveau Core i5 et supérieur et permettent de meilleures performances en particulier pour les applications multicœurs. Le système utilise une mémoire RAM jusqu'à 64 Go, un disque dur SSD M.2 NVMe raccordé via PCIe et une unité d'alimentation externe 12 V.

Pour répondre aux besoins de refroidissement des diverses applications, le système COM Nano est disponible en trois configurations. Dans la première configuration, un dissipateur thermique intégré dissipe la chaleur de manière passive. Dans la deuxième configuration, un ventilateur radial situé à l'intérieur du boîtier favorise le transfert thermique à travers le dissipateur thermique en faisant circuler l'air. La troisième configuration fournit les meilleures performances thermiques grâce au ventilateur radial qui refroidit les composants électroniques dépourvus de voie thermique refroidie par conduction. Elle dispose également d'un dissipateur thermique. Pour les configurations avec ventilateurs, la protection IP est assurée par les ailettes de refroidissement en forme de V inversé, orientées vers le bas, qui empêchent l'eau de pénétrer dans le ventilateur et le coffret.

Avec ce nouveau système COM Nano, nVent SCHROFF montre qu'il est possible de concevoir un systèmede porteuse COM Carrier à la fois petit et puissant. Ce système standard sert également de base pour les configurations personnalisées.