Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
PR Card-Lok square banner

nVent SCHROFF lance le Card-Lok à rétraction positive

nVent SCHROFF plc (NYSE : NVT) (« nVent ») a le plaisir d'annoncer le lancement du Card-Lok à rétraction positive, utilisé dans les environnements difficiles lorsqu'un circuit imprimé doit être retiré de manière fiable d'un châssis sur le terrain.

Le mécanisme de rétraction positive permet au Card-Lok de se désengager de la paroi du châssis en évitant les frottements. Le Card-Lok permet alors de rétracter le circuit imprimé. Il peut être retiré du châssis, ce qui permet d'accéder aux composants électroniques essentiels.

Ces versions modifiables ou standard COTS sont des remplacements directs pour les gammes nVent SCHROFF 260, 265 et 280 Calmark&Birtcher. De plus, ces Card-Loks à rétraction positive offrent une meilleure force de serrage et une meilleure gestion thermique que leurs équivalents standard.

Conçu et fabriqué dans une usine certifiée AS9100 à San Diego, en Californie, le Card-Lok à rétraction positive est conforme aux normes VITA (46, 48.2, 48.4, 48.5 et 48.8) et SOSA, ainsi qu'aux normes DFARS, JOSCAR et ITAR. Il répond également aux exigences avancées en matière de résistance aux chocs et aux vibrations.

Les Card-Loks à rétraction positive de nVent SCHROFF ont récemment remporté le prestigieux prix Best in Show Award décerné par Embedded Computing Design lors de l'exposition et de la conférence Electronica 2024.

Pour en savoir plus ou contacter notre équipe d'ingénierie hautement spécialisée, rendez-vous sur : Card-Lok à rétraction positive