Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent lance l'échangeur thermique air-liquide compact SCHROFF LHX 4U, conçu pour les armoires à haute densité équipées de systèmes de traitement graphique et IA

Cette nouvelle solution de refroidissement liquide compacte, au format 4U, offre une capacité de gestion thermique allant jusqu'à 7,5 kW pour les baies électroniques de 19 pouces, adaptées aux équipements électroniques et aux infrastructures d'intelligence artificielle haute puissance. LONDRES – nVent Electric plc (NYSE : nVent) (« nVent »), leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, a annoncé aujourd'hui le lancement du modèle nVent SCHROFF LHX 4U, un échangeur thermique air-liquide compact conçu pour assurer un refroidissement fiable et performant des systèmes électroniques d'intelligence artificielle et de traitement graphique hautes performances installés dans des armoires standard de 19 pouces.

Alors que la densité de puissance ne cesse d'augmenter, suite à l'adoption de processeurs d'IA et de traitement graphique évolués, la gestion des charges thermiques dans les baies électroniques est devenue essentielle pour garantir un fonctionnement fiable et continu. Les systèmes de refroidissement à air forcé et solutions de climatisation en rack traditionnels ne sont peut-être plus en mesure d'offrir une protection thermique adéquate pour ces systèmes hautes performances.

Le modèle nVent SCHROFF LHX 4U répond à ce défi en offrant une capacité de refroidissement allant jusqu'à 7,5 kW, grâce à une circulation d'air efficace de l'avant vers l'arrière. Des ventilateurs hautes performances intégrés aspirent l'air chaud provenant de l'arrière de l'armoire de 19 pouces et le redirigent vers l'échangeur thermique, qui transfère la chaleur vers une boucle réfrigérée. L'air refroidi est ensuite réacheminé vers l'avant de l'armoire pour alimenter les architectures de circulation d'air couramment utilisées dans les datacenters et les applications industrielles, afin de maintenir les équipements électroniques sensibles à des températures de fonctionnement optimales.

Conçu pour occuper 4 unités d'espace en rack, cet échangeur thermique air-liquide peut être facilement intégré dans n'importe quelle armoire de 19 pouces d'une profondeur minimale de 800 mm. Il est équipé d'une sonde de température montée à l'arrière, permettant une surveillance continue de la température et une efficacité opérationnelle optimale.

Une version renforcée du modèle SCHROFF LHX 4U est également disponible pour répondre aux exigences rigoureuses des applications de défense navale et terrestre, étendant ainsi les avantages du refroidissement liquide aux systèmes militaires et industriels.

« À mesure que l'intelligence artificielle et l'électronique haute performance entraînent une densité de puissance toujours plus élevée, les clients ont besoin de solutions de refroidissement par liquide compactes, évolutives et faciles à intégrer dans leur infrastructure d'armoire existante », déclare Alex Mao, Global Product Manager chez nVent.
« L'échangeur thermique air-liquide SCHROFF LHX 4U constitue une solution de refroidissement efficace et modulaire, idéale pour les environnements critiques où la fiabilité est essentielle. »

Pour en savoir plus sur l'échangeur thermique air-liquide nVent SCHROFF LHX 4U
et sur les solutions de refroidissement par liquide conçues pour relever les défis de la gestion thermique, visitez le site www.nvent.com/schroff/4ulhx.