Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
20118-900_Fan speed controller

Nouveau régulateur de vitesse de ventilateur

nVent SCHROFF vient de publier sa dernière innovation, le nouveau régulateur de vitesse de ventilateur, un dispositif conçu pour optimiser les performances des ventilateurs industriels. Les régulateurs de vitesse de ventilateur sont des outils essentiels pour réguler la vitesse et le fonctionnement des ventilateurs dans une armoire, garantissant ainsi le maintien efficace des conditions climatiques souhaitées dans une usine de fabrication.

Comment fonctionne un régulateur de vitesse de ventilateur ?

Un régulateur de vitesse de ventilateur fonctionne en contrôlant la tension du ventilateur, ce qui ajuste indirectement sa vitesse. En outre, un régulateur de vitesse de ventilateur mesure et régule la vitesse du ventilateur à l'aide de son tachymètre, ce qui permet un contrôle précis du fonctionnement du ventilateur.

Quelles sont les nouveautés de ce produit ?

Le nouveau régulateur de vitesse de ventilateur est doté de plusieurs fonctionnalités avancées qui le distinguent des modèles précédents :

  • Il possède une nouvelle fonction supplémentaire : il peut contrôler les ventilateurs AC, DC et (sur demande) EC, offrant une compatibilité polyvalente.
  • Programmation intuitive : le régulateur est conçu pour être facile à utiliser, ce qui permet une programmation et des réglages faciles.
  • Réduction du bruit : cette fonction garantit un fonctionnement plus silencieux, contribuant ainsi à un environnement de travail plus agréable.
  • Compatibilité avec les nouvelles unités de ventilation ECO pour la baie Varistar CP : il s'agit d'un choix idéal pour l'intégration avec les systèmes de refroidissement modernes.
  • Économies d'énergie : le régulateur est conçu pour optimiser la consommation d'énergie et réduire les coûts d'exploitation.
  • Allongement de la durée de vie des ventilateurs : en régulant efficacement la vitesse du ventilateur, le régulateur contribue à prolonger la durée de vie des ventilateurs.

Le régulateur de vitesse de ventilateur est fourni avec un kit d'assemblage complet et un manuel d'utilisation, ce qui facilite l'installation et la configuration.
Préparez-vous à améliorer le fonctionnement de vos ventilateurs industriels dans une armoire avec le nouveau régulateur de vitesse de ventilateur nVent SCHROFF, une solution adaptée à vos besoins spécifiques !

PAGE PRODUIT