Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Système PXI Express en tant que système de test standard

Le système est utilisé comme système standard pour le test de signaux haute tension et est déployé dans une variété d'applications finales, notamment l'automobile, les communications, le domaine scientifique, la défense/l'aérospatiale et l'électronique grand public.

Enjeu

Les exigences techniques ont été essentiellement spécifiées par le client et ont dû être mises en œuvre en conséquence. L'objectif était de donner à l'utilisateur final le plus haut degré de flexibilité lors de la configuration de son système avec les instruments PXI et PXI Express. Le système ne devait pas dépasser une hauteur de 2 U et devait contenir 12 slots. Il devait prendre en charge PXI Express Gen 3, mais également être rétrocompatible avec la norme PXI existante.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Solution

Afin de disposer d'autant de slots de libres que possible pour les cartes de mesure, un contrôleur de système PXI Express « faible encombrement » est utilisé dans ce système. Développés en interne, les systèmes ont une dimension de 3 U / 4 F et intègrent un module COM Type 6. Pour garantir la rétrocompatibilité, la majorité des slots sont des slots hybrides. Le châssis est livré entièrement intégré avec l'unité de gestion du châssis, la carte fond de panier passive et la mécanique. Les différents composants faisant partie intégrante de notre gamme de produits, le système n'a pas nécessité d'importants développements.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
LieuAllemagne
MarchéTests et mesures
MontageSystème de test standard
TechnologiePXI Express
Champ d'application produit/ClientVX Instruments GmbH
Période2019/2020
Nature des prestationsValidation terminée

Télécharger l'étude de cas