Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
robotic arms in a car plant

Détection multi-fréquences

Face avant Ratiopac PRO 4 U, face arrière Ratiopac Pro Air 3 U. Trois ventilateurs avec unité de régulation des ventilateurs intégrée. Face avant montée sans vis visibles.


Solution :

Les produits d'une certaine longueur (p. ex. les câbles) peuvent être inspectés à une vitesse très élevée et avec une grande précision grâce à des rotors rapides durant le processus de production. Les véhicules d'inspection ferroviaire peuvent examiner le réseau ferroviaire à la vitesse d'un train à grande vitesse ICE. Les soudures rivetées (p. ex. longitudinales) sur un avion pourraient théoriquement être inspectées à la vitesse de vol.

Multi-frequency sorting inspection-system.PNG

Télécharger l'étude de cas