Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
testing rack, electronics cabinet

Solution personnalisée de baie Varistar pour les tests et mesures sur les véhicules

En collaboration avec un constructeur américain de véhicules et de produits d'énergie propre, nous avons développé diverses options de baie avec un ensemble d'accessoires personnalisé pour faciliter la commande.

Exigence

Le client dans cette étude de cas est un constructeur américain de véhicules et de produits d'énergie propre basé en Californie. Ce client s'est adressé à nVent SCHROFF en exprimant le besoin d'une protection traditionnelle pour les dispositifs montés ou non dans une baie pour la charge, la décharge et la mesure des performances thermiques de ses batteries.

Enjeu

Ce client devait être en mesure de protéger à la fois les appareils montés dans une baie et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la combinaison des deux. Il voulait avoir la possibilité de décider, baie par baie, des options personnalisées dont il avait besoin pour ses équipements d'essai..

Solution

Les équipes commerciales et d'ingénieurs de conception de nVent SCHROFF se sont associées pour évaluer les besoins de chaque baie et ont proposé une solution de base qui pouvait être personnalisée en fonction des besoins du client. Cela a permis de réduire le nombre de références, et nVent SCHROFF a élaboré un ensemble d'accessoires communs identifiés pour chaque baie afin de s'adapter à la configuration créée. nVent SCHROFF a établi une relation avec ce client à un tel point qu'il est prêt à revenir pour tous ses besoins uniques en matière de configuration de baie et de modules complémentaires. nVent SCHROFF a ainsi pu fournir au client la meilleure configuration, le meilleur coût et le meilleur temps de cycle.

Détails du projet

Lieu : Amérique du Nord

Type de système : baie 19"

Technologie : Varistar

Champ d'application produit : baie 19" avec IP55

Période : 2019


Télécharger l'étude de cas