Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
Drone - Data Acquisition

Étude de cas - CompactPCI

Le système devait être déployé sur un engin aérien civil autonome pour recueillir des informations géographiques. Le système étant placé à l'extérieur de l'appareil, le châssis doit être complètement hermétique et conforme à la norme IP65.

Enjeu :

Les contraintes de poids nécessitent une conception mécanique optimisée. Le refroidissement par conduction est nécessaire pour protéger l'électronique des chocs, des vibrations et de l'eau.

Solution :

Un châssis refroidi par conduction a été sélectionné. Afin d'obtenir la puissance de traitement requise, la norme CompactPCI du PICMG a été choisie pour l'architecture du système. Un dispositif a été spécialement conçu pour sceller le châssis selon la norme IP65, malgré la faible épaisseur des flancs, du capot supérieur et inférieur. Le projet a été mené en collaboration avec l'intégrateur de systèmes EMCOMO.

Détails du projet :

Lieu : Allemagne

Marché : avionique

Application : système d'acquisition de données

Technologie : CompactPCI

Champ d'application produit : système CPCI - 5 slots

Période : 2014