Unité enfichable pour PMC, Passivé, Blindé (textile) avec poignée
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Unité enfichable pour PMC, Passivé, Blindé (textile) avec poignée
Face avant en U avec découpe pour PMC. Possibilité de blindage avec joint CEM textile.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conforme à la norme IEEE P1386., Carte mezzanine PCI
- Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm
- Pour les modules mezzanine I/O standard qui se connectent aux cartes carrier
- PMC = carte mezzanine PCI
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- Face avant en U, 3 U, 4 F, avec joint textile
- Blindage CEM pour la face avant et revêtements pour les découpes de la face avant
Spécifications
Blindage électromagnétique
Oui
Matériau
Aluminium
Type de produit
Face avant
Largeur du rack
4HP
Type
Face avant avec poignée (PIU)
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.