Guide-carte| Avec fixation pour connecteur DIN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Guide-carte| Avec fixation pour connecteur DIN
Le guide-carte de type standard pour connecteurs permet à l’utilisateur de clipser les connecteurs DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) directement sur les guide-cartes. Applicable uniquement aux cartes euro de dimensions 100 x 160 mm et 100 x 220 mm. Compatible avec RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO et EuropacPRO.
Détails
Ressources
Fonctions
- Montage facile et économique des connecteurs à clipser comme alternative aux rails z ou aux profilés horizontaux avec rail z intégré.
- Pour le format carte euro simple 100 × 160 mm ou 100 × 220 mm ; ne convient pas au format carte euro double
- Guide-carte en matière plastique, monobloc, rouge, largeur de rainure 2 mm
- Peut être clipsé dans les profilés horizontaux dans l’extrusion d’aluminium
- Peut être fixé dans une tôle de 1,5 mm d’épaisseur
- Température de stockage : -40°C à 130°C
Spécifications
Couleur
Rouge
Matériau
Polybutylène téréphtalate
Famille de produits
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Type de produit
Support de guidage
Type
Standard avec connecteur DIN
Compatible avec
Bacs à cartes; Coffrets; Châssis
Catalogue
Document avec schéma
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.