Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Innovations

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Innovations
Connecter, alimenter et protéger

Études de cas

Connecter et protéger les innovations pour des applications pratiques

Reconnus dans le monde entier, les baies, châssis et solutions d'alimentation et de refroidissement nVent SCHROFF portent vos innovations du laboratoire de R&D jusqu'au terrain.

Pickering Banner

Accompagner Pickering Interfaces et ses équipements de test pour systèmes de gestion des batteries (BMS) basés sur PXI et dédiés aux développement et à la production de véhicules électriques

Grâce à la technologie modulaire PXI/PXIe de nVent SCHROFF, Pickering Interfaces est en mesure d'offrir à ses clients du secteur automobile un équipement de test évolutif et fiable permettant de valider les systèmes critiques de gestion des batteries (BMS) dans les véhicules électriques.

En savoir plus
QC Banner

Hébergement des composants électroniques de contrôle de l'informatique quantique de Qblox dans des laboratoires du monde entier

Avec des châssis de marque et semi-personnalisés à la demande de nVent SCHROFF et Koning & Hartman, Qblox dispose du support mécanique lui permettant de s'adapter à l'évolution de ses clients.

En savoir plus
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR : Une protection sur mesure pour les solutions de stockage de batterie de seconde vie

Ecostor, un fabricant d'équipement d'origine (OEM) de stockage d'énergie, avait besoin d'une solution pour loger de lourdes batteries de voiture pour une application de batteries de stockage. Il voulait que la solution soit puissante, mobile, flexible et résistante aux chocs et vibrations. Après avoir calculé le temps et le coût de création d'une solution propriétaire, Ecostor a choisi la baie mobile Schroff Varistar CP.

En savoir plus
Intilion Case Study banner

INTILION : Systèmes de stockage d'énergie mobiles et fixes

Intilion a fait appel à nVent SCHROFF pour développer une solution de stockage commercial fixe, capable de prendre en charge de 60 kWh à 500 kWh et qui soit adaptée à une variété d'applications comme aider le client à éviter les pics de charge, optimiser la consommation dans les systèmes photovoltaïques, fournir une infrastructure pour la mobilité électrique, voire assurer l'électrification de villages hors réseau.

En savoir plus

 

Tendances du secteur

Accélérez vos innovations

Les systèmes électroniques sont au cœur de l'innovation. Quelle que soit leur taille ou leur complexité, nVent SCHROFF optimise leur intégration, leur fonctionnement et leur durée de vie. Avec nos solutions, vous êtes en mesure d'innover en toute confiance, sachant que votre technologie est protégée, performante et capable de fonctionner même dans les conditions les plus difficiles.

Industry Trends-Rail Insights

Informations sur le secteur ferroviaire : Cybersécurité des infrastructures ferroviaires modernes

Au cours des quinze dernières années, les réseaux ferroviaires du monde entier ont subi une transformation complète. Les systèmes de billetterie, de signalisation et d'information des passagers sont passés au numérique. À l'avenir, grâce aux technologies modernes de signalisation et d'IA, les trains deviendront entièrement autonomes.

En savoir plus
Industry Trends-Rail Insights

Informations sur le secteur ferroviaire : établir de nouvelles normes pour les armoires destinées aux infrastructures ferroviaires modernes

La numérisation des systèmes ferroviaires nécessite de protéger l'infrastructure numérique critique contre les cybermenaces et les interférences physiques. Protéger l'électronique en bord de voie est essentiel, avec des innovations comme les armoires nVent SCHROFF qui assurent l'intégrité du système.

En savoir plus
A&D naval ship 444x274

Informations sur le secteur de l'aérospatiale et de la défense : L'électronique navale face aux défis des environnements difficiles

Les navires modernes reposent énormément sur l'électronique avancée, qui assure des tâches stratégiques telles que le ciblage, les systèmes radar et les communications, ou encore la surveillance et le contrôle. Tous ces équipements doivent rester parfaitement fiables pendant les longs déploiements dans des environnements difficiles.

En savoir plus
Industry Trends-SubPages Article

Informations sur le secteur de l'aérospatiale et de la défense : Guerre électronique : réduction de l'empreinte SWaP

La guerre électronique progresse rapidement. Les plus grandes entreprises du secteur de l'aéronautique et de la défense investissent dans des capacités offensives et défensives afin de contrôler l'environnement dense des radiofréquences et les champs électromagnétiques.

En savoir plus

 

Innovations produit

Facilitez l'innovation. Protégez vos technologies critiques.

Vos technologies novatrices peuvent s'appuyer sur un partenaire de confiance, reconnu pour son expertise dans les solutions d'habillage, la distribution électrique et la gestion thermique.

Advanced EMC Subrack

Bac à cartes CEM avancé

Dans le monde ferroviaire moderne en constante évolution, avec des technologies de nouvelle génération telles que le CBTC, la 5G et les systèmes d'IA, le besoin d'une protection efficace contre les interférences électromagnétiques (IEM) est de plus en plus complexe. Notre solution de protection CEM relève ce défi grâce à une conception de châssis de pointe qui augmente le blindage IEM jusqu'à 160 % à 40 GHz.

En savoir plus
RatiopacPRO Style 444x274

Conception de coffrets de table

Les entreprises de tests et mesures du monde entier souhaitent que leurs coffrets de table reflètent les valeurs et l'identité de leur marque. Toutefois, la personnalisation classique s'avère souvent chronophage et inflexible. RatiopacPRO Style révolutionne la personnalisation des coffrets de table en offrant un potentiel de conception permettant d'obtenir une esthétique caractéristique.

En savoir plus
Varistar CP 444x274

Armoire Varistar CP

La plateforme Varistar CP de nVent SCHROFF est un système d'armoire modulaire optimisé pour améliorer la capacité de charge, la gestion du câblage, la sécurité et le refroidissement. Elle assure flexibilité et personnalisation dans de nombreuses applications.

En savoir plus
Rack Safety Plus 444x274

PDU avec spécifications de sécurité

La PDU Rack Safety Plus de nVent SCHROFF est idéale pour les armoires électroniques de 19" et les systèmes de test automatisés. Elle assure l'alimentation principale et est conforme aux normes de sécurité EN 60947-5-1 et EN 60204. Vous pouvez opter pour des configurations standard ou créer vos propres versions personnalisées à l'aide du configurateur nVent en ligne.

En savoir plus

Contact

Vous ne savez pas par où commencer ? Contactez nos experts dès aujourd'hui pour toutes vos demandes relatives à la conception, aux produits et aux services.