Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Easy Swap LFT pour systèmes Eurocard 3U

Easy Swap LFT pour systèmes Eurocard 3U

Refroidissement adapté aux systèmes modulaires de nouvelle génération

Le système Easy Swap à circulation de liquide (LFT - Liquid Flow-Through) est conçu pour intégrer un refroidissement liquide haute performance dans des environnements Eurocard 3U standard, sans compromettre la modularité. Conçu pour les ingénieurs intervenant sur des systèmes électroniques haute densité, il garantit une régulation thermique précise là où le refroidissement par air forcé atteint ses limites.

Le système, qui peut accueillir une à trois plaques froides au sein d'un circuit de refroidissement dédié, permet une dissipation thermique de plus de 200 W par plaque froide et de plus de 600 W par système, même à des températures ambiantes atteignant 50 °C. Il en résulte une réduction de la température des points chauds de plus de 30 K, améliorant ainsi la stabilité du système, ses performances et la durée de vie des composants.

Conçu pour s'intégrer parfaitement dans les paniers de cartes standard 19", l'Easy Swap LFT ne nécessite aucune modification des architectures de cartes ou des cartes fond de panier existantes. Un agencement soigné des tuyaux à l'intérieur du bac à cartes garantit une configuration compacte, tandis que la conception en circuit fermé assure un fonctionnement fiable, indépendamment du lieu.

Cette solution permet également de mettre en place des architectures de refroidissement hybrides, combinant le refroidissement par liquide pour les emplacements à haute puissance et le refroidissement par air pour les autres modules. Cela offre aux ingénieurs la flexibilité nécessaire pour adapter les performances thermiques tout en préservant la compatibilité du système.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


Installation d'une plaque froide

La plaque froide est installée dans l'emplacement adjacent de la carte cible et fixée au moyen de deux barres de montage attachées aux profils supérieur et inférieur du panier de cartes, à l'aide de vis accessibles depuis l'extérieur. Un tampon thermique spécialement conçu assure un contact total entre le dissipateur thermique de la carte et la plaque froide, optimisant ainsi le transfert thermique. Par ailleurs, le dissipateur thermique est incliné de 2° pour épouser parfaitement la surface de la plaque froide. Les amortisseurs de vibrations en caoutchouc assurent un montage suspendu, compensant ainsi les tolérances mécaniques et garantissant une intégration stable et fiable.

Conception du circuit de refroidissement

Le module backpack d'une largeur de 76 F est conçu pour être monté à l'arrière d'un bac à cartes 3U, laissant ainsi de la place pour une entrée d'alimentation AC de 8 F sur le côté. Il intègre un système complet de refroidissement liquide-air, comprenant un serpentin de transfert thermique, une pompe, un vase d'expansion équipé d'une membrane d'égalisation de pression, ainsi que des raccords rapides pour un maximum de trois plaques froides. Deux ventilateurs à faible bruit, fonctionnant à environ 45 dB, assurent une circulation d'air efficace tout en préservant une acoustique agréable dans la pièce. Ensemble, ces composants offrent une puissance de refroidissement totale d'environ 600 W, ce qui constitue une solution de gestion thermique compacte et autonome pour les systèmes à haute densité.


AVANTAGES

Intégration simplifiée pour une installation a posteriori

Faites évoluer vos systèmes modulaires 19" existants sans avoir à repenser la conception des cartes ou des fonds de panier. Nécessite uniquement une interface de dissipateur thermique dédiée et prend en charge les formats de cartes Eurocard standard.

Puissance de refroidissement haute densité

Gère des charges thermiques élevées, pouvant atteindre environ 200 W par plaque froide et 600 W par système, grâce à une conception évolutive adaptée aux besoins futurs en termes de performance.

Fonctionnement continu

Remplacez les cartes et effectuez la maintenance sans déconnecter le circuit de refroidissement, pour maintenir les systèmes en fonctionnement et de réduire les temps d'arrêt.

Efficacité du système anti-fuites

Réduit le risque de fuites de liquide de refroidissement et d'infiltration d'air, tout en garantissant une performance de refroidissement constante pour un fonctionnement fiable et durable.

ÉLÉMENTS DE CONCEPTION D'UNE PLAQUE FROIDE

Easy Swap LFT

Disponible en versions courtes et longues, configurations sans gestion. Comprend une plaque froide en cuivre et en acier inoxydable, des barres de montage équipées de dispositifs intégrés de compensation des tolérances, des raccords de tuyaux en cuivre et des flexibles pour liquide de refroidissement. Les futures versions avec gestion comprendront également un capteur de température intégré pour une surveillance optimisée. Pour raccorder la plaque froide au circuit de refroidissement, un kit de raccordement direct et un kit de raccordement rapide sont disponibles.

Easy Swap LFT

Plaque froide en cuivre haute performance, dotée de canaux de circulation de liquides usinés pour un refroidissement efficace. Intègre un joint d'étanchéité et des raccords de tuyaux soudés à angle droit pour un gain de place optimal. Les dispositifs d'élimination des tolérances intégrés garantissent la stabilité. La version courte est conçue pour des cartes 8 F, avec une carte mezzanine avant, et s'intègre dans l'espace situé derrière la carte mezzanine. La version longue est optimisée pour les cartes équipées de dissipateurs thermiques couvrant toute la surface et s'installe dans le slot 4 F adjacent.

Easy Swap LFT

Les clients peuvent télécharger le fichier STEP contenant les géométries du dissipateur thermique nécessaires pour assurer un contact total entre le dissipateur thermique de la carte et la plaque froide Easy Swap LFT. Ils peuvent également nous envoyer le modèle 3D de leurs cartes en indiquant les points chauds afin que nous puissions concevoir le dissipateur thermique pour eux.

REFROIDISSEMENT PAR LIQUIDE POUR SYSTÈMES MODULAIRES, SIMPLIFIÉ

GAMME DE PRODUITS

Easy Swap LFT

PLAQUE FROIDE – VERSION COURTE

La livraison comprend :

  • Plaque froide LFT (cuivre/acier inoxydable)
  • 2 barres de montage, montées suspendues
  • Raccords hydrauliques (cuivre)
  • 2 tuyaux de 700 mm chacun
  • Sonde de température + câble (version avec gestion)
En savoir plus
Easy Swap LFT

PLAQUE FROIDE – VERSION LONGUE

La livraison comprend :

  • Plaque froide LFT (cuivre/acier inoxydable)
  • 2 barres de montage, montées suspendues
  • Raccords hydrauliques (cuivre)
  • 2 tuyaux de 700 mm chacun
  • Sonde de température + câble (version avec gestion)
En savoir plus
Easy Swap LFT - 1920x1080px

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

La livraison comprend :

  • Boîtier pour panier de cartes arrière 3U, 76 F
  • Radiateur (240 x 120 mm)
  • 2 ventilateurs 12 V DC à faible niveau de bruit (< 45 dB)
  • 1 pompe 12 V DC
  • Vase d'expansion + membrane d'égalisation de pression
  • Raccords pour 3 plaques froides (raccords rapides)
  • Connecteur Microfit pour entrée 12 V DC (puissance max. 50 W)
En savoir plus

RESSOURCES

Slide In Cold Plate Thumbnail

Article de presse

En savoir plus
Easy Swap SellSheet Thumbnail

Fiche commerciale

En savoir plus

We're here to help.  Need more information? Contact us to learn more about our Easy Swap LFT. One of our representatives will reach out to you shortly.

Easy Swap LFT