Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
Informations
IA, véhicules autonomes et chaleur, une équation à résoudre : l'importance des systèmes de refroidissement avancés dans le secteur de la défense

Introduction

L'adoption rapide de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies des véhicules autonomes bouleverse les opérations de défense aux États-Unis et en Europe occidentale.

Des plates-formes de renseignements, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pilotées par l'IA aux robots de reconnaissance au sol, en passant par les centres de commandement avancé, les armées s'appuient sur l'IA pour identifier les menaces, piloter les véhicules sans pilote et traiter les informations toujours plus rapidement.

Cependant, un tel bond en avant s'accompagne d'un défi majeur : la gestion de la chaleur intense générée par les processeurs hautes performances et les systèmes basés sur l'IA.

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

Le rôle croissant de l'IA dans le secteur de la défense
Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Les armées modernes investissent massivement dans des véhicules aériens sans pilote (UAV - Unmanned Aerial Vehicles) avancés. Le marché mondial des UAV militaires devrait passer de 13,9 milliards de dollars en 2024 à 25,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,3 %. De plus en plus autonomes, ces drones sont désormais capables d'effectuer des tâches telles que le traitement de vidéos, l'identification de cibles et la planification d'itinéraires de façon totalement indépendante. Pour ce faire, ils sont équipés de puissants processeurs intégrés dans des fuselages légers. La gestion thermique revêt une importance capitale dans ce domaine où toute surchauffe peut entraîner la mise hors service d'un drone et remettre toute la mission en question.

Véhicules terrestres autonomes

Des robots de combat aux camions de ravitaillement sans conducteur, les véhicules terrestres sans pilote (UGV - Unmanned Ground Vehicles) reposent également sur l'IA pour la navigation, la détection des menaces et la prise de décisions. Ces véhicules opèrent dans des environnements difficiles (poussière, boue, chocs, températures extrêmes) et doivent donc être équipés de solutions de refroidissement particulièrement robustes. En effet, toute surchauffe des processeurs entraînerait un risque de dysfonctionnement ou de réduction des fonctions basées sur l'IA, et donc des problèmes de fiabilité.

Commandement et contrôle pilotés par l'IA

Les systèmes de commandement et de contrôle (C2) évoluent sans cesse grâce à des plates-formes pilotées par l'IA qui analysent d'énormes quantités de données provenant de capteurs, facilitent la prise de décisions et automatisent la gestion des opérations de combat. Les centres d'opérations modernes déploient désormais des racks de serveurs accélérés par GPU pour l'analyse en temps réel. Ces systèmes chauffent énormément. Ainsi, sans un refroidissement avancé, le risque de pannes dues à la chaleur augmente, ce qui compromet leur fiabilité sur le champ de bataille.

L'Edge Computing, une véritable révolution

Les avancées dans le domaine des processeurs graphiques (GPU) et des systèmes sur puce (SoC) ont permis l'exécution d'algorithmes d'IA sur des dispositifs compacts déployables sur le terrain. L'Edge Computing, qui consiste à traiter les données à proximité de l'endroit où elles sont collectées, permet de réduire la latence et d'améliorer la résilience. Toutefois, cela implique que les drones, les chars et les nœuds de commandement avancés soient dotés de leur propre système de gestion thermique. Bon nombre de plates-formes d'IA militaires tournent en permanence à des charges élevées, mettant en évidence les faiblesses des systèmes de refroidissement.

Pourquoi la mise à niveau des systèmes de refroidissement militaires est essentielle

Les solutions de refroidissement existantes ne parviennent pas à suivre l'essor de l'IA et des plates-formes autonomes. En plus de résister aux chocs, aux vibrations, à la poussière, à l'humidité et aux températures extrêmes, les systèmes de défense modernes doivent désormais être dotés de capacités de refroidissement supérieures. nVent SCHROFF répond à toutes ces exigences grâce à une gamme de solutions de gestion thermique :

  • Systèmes VPX avec refroidissement par conduction : transfert efficace de la chaleur dégagée par l'électronique haute puissance, solution idéale pour les baies électroniques destinées aux UAV et aux UGV compacts.
  • Baies Varistar CP MIL et racks On-Board : baies MIL durcies dotées de fonctions de dissipation thermique avancées, conçues pour les véhicules aéroportés, navals ou terrestres.
  • Systèmes Card-Lok et dispositifs d'extraction Calmark et Birtcher VITA : conçus pour améliorer la liaison entre la carte et le châssis afin d'assurer une conduction thermique fiable au sein des systèmes intégrés.
  • Solutions de refroidissement liquide : les systèmes de refroidissement liquide hybrides offrent une capacité allant jusqu'à 45 kW par rack, pour un refroidissement hautement efficace et évolutif en fonction de l'évolution du matériel dédié à l'IA.

nVent SCHROFF propose également des services de conception thermique (simulation, prototypage, intégration CAO, etc.) permettant de valider rapidement les performances, de limiter les incertitudes et d'accélérer le déploiement.

Conclusion

Le secteur de la défense a de plus en plus recours à l'IA et aux véhicules autonomes. Dans ce contexte, il est primordial de développer des solutions thermiques avancées afin d'assurer la fiabilité des innovations dans ce domaine. Pour les organisations du secteur de la défense, la modernisation proactive des systèmes de refroidissement permet de garantir les performances et la fiabilité de leurs technologies essentielles à la mission, et de les préparer aux défis à venir.