Nouveaux produits
STIMULER L'INNOVATION
Nous proposons à nos clients des produits et des solutions conçus pour bâtir un monde plus durable et électrique. L'électrification, la numérisation et la durabilité changent notre monde. L'augmentation de la puissance et de la densité des données, l'expansion des énergies renouvelables, la modernisation des réseaux, l'automatisation industrielle et l'infrastructure IoT changent la donne pour de nombreuses industries essentielles. Dans tous nos principaux secteurs d'activité, nos produits permettent à nos clients de fonctionner plus efficacement, d'améliorer la sécurité, de connecter et de protéger les systèmes essentiels.
Dans le cadre de la croissance constante de nVent, nous lançons de nouveaux produits hautement spécialisés dans nos trois secteurs d'activité. En 2023, nous avons lancé un nombre record de 95 nouveaux produits et enregistré un taux de vitalité des produits exceptionnel de 22 %. Notre approche du développement de produits vise à résoudre les problèmes et à créer une forte valeur ajoutée pour nos clients. Nos produits sont conçus pour connecter et protéger les systèmes électriques et numériques complexes. Afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes essentiels de nos clients, nous développons des technologies intégrées et connectées avancées à la fois pour les produits existants et pour de nouvelles solutions.
Cliquez ici pour découvrir des produits spécialement conçus pour les connexions électriques [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX et LENTON]. Vous trouverez ci-dessous nos tout derniers produits.

Échangeurs de chaleur de porte arrière pour solutions de données nVent
RDHx PRO, une unité RDHX haute performance intelligente, permet de moderniser les datacenters pour répondre à la hausse de l'utilisation d'applications d'IA, aux demandes d'efficacité énergétique, de réactivité axée sur les données et de durabilité accrues, et au besoin croissant d'espace des datacenters.
[Disponible dans le monde entier]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
Le système à circulation de liquide (LFT - Liquid Flow-Through) est conçu pour intégrer un refroidissement liquide haute performance dans des environnements Eurocard 3U standard, sans compromettre la modularité. Conçu pour les ingénieurs intervenant sur des systèmes électroniques haute densité, il garantit une régulation thermique précise là où le refroidissement par air forcé atteint ses limites.
[Disponible dans le monde entier]

Échangeur thermique air-liquide nVent SCHROFF 4U LHX
Le 4U LHX offre une capacité de refroidissement allant jusqu'à 7,5 kW dans un format compact de 4U, permettant d'augmenter la densité des équipements en rack tout en garantissant des performances thermiques fiables et une intégration facile dans les baies 19".
[Disponible dans le monde entier]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.
[Worldwide available]

Boîtiers de bornes en tôle d'acier nVent HOFFMAN STE
Conçus pour les applications exigeantes, les boîtiers de bornes en tôle d'acier nVent HOFFMAN STE offrent une protection IP66, une conception facilitant l'accès et une disponibilité rapide afin de garantir une installation efficace et un fonctionnement fiable.
[Actuellement disponible dans la région EMEA]

Support télescopique pour boîtier électrique à visser nVent CADDY, premiers moyens
Le support télescopique pour boîtier électrique à visser nVent CADDY, premiers moyens, est un dispositif de fixation simple et intuitif destiné au montage de boîtiers électriques dans les installations d'ossatures pour cloison.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Manuels antisismiques illustrés nVent CADDY
Les manuels antisismiques illustrés nVent CADDY simplifient les exigences complexes des systèmes de gicleurs grâce à des visuels clairs et à des conseils basés sur les normes internationales FM 2-8 2025, EN 12845:2024 et NFPA 13-2022/2025.
[Disponible dans le monde entier]

Calculateur de renforts parasismiques nVent CADDY
Cette nouvelle version du calculateur de conception numérique offre une clarté comparable à celle d'un calcul manuel, avec une visualisation en 3D des armatures et une documentation automatisée pour répondre à vos besoins en matière de renforts parasismiques. (Authentification requise)
[Actuellement disponible uniquement aux États-Unis]

Sélecteur de produits nVent ILSCO conformes aux normes NEC
Cet outil en ligne a été conçu pour aider les utilisateurs à trouver rapidement et efficacement des solutions de sertissage d'outils, de matrices, de connecteurs et de conducteurs conformes aux normes UL de la marque ILSCO.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Bornes et accessoires pour rails nVent ILSCO
Conçues pour les applications ferroviaires, ces bornes de compression en cuivre offrent des performances certifiées UL, des délais de livraison réduits et une compatibilité avec les outils nVent TaskMaster et Burndy.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Bornes pour panneaux de distribution nVent ILSCO
Ces bornes à double certification sont équipées d'une vis brevetée à compensation de couple (TC), ce qui leur permet d'accepter une large gamme de conducteurs, y compris les câbles flexibles, sans nécessiter d'outils ou d'embouts spéciaux.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Boulon fendu à poser nVent ERICO
Conçu pour une installation manuelle facile et rapide, ce connecteur est équipé d'une tête arrondie, d'un écrou de fixation et d'une sellette, garantissant ainsi une mise en place facile et rapide. Idéal pour les travaux en hauteur et les applications de paniers à fils métalliques.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Pontet de fixation de câble à un bras nVent CADDY
Le pontet de fixation de câble à un bras nVent CADDY est un clip métallique durable et discret permettant d'installer des câbles à une main, de doubler la capacité par point de fixation et de réduire le nombre de pièces et la durée d'installation.
[Actuellement disponible dans la région EMEA]

Attache de grille en T nVent CADDY pour support de montage de lampe encastrée
L'attache grille en T pour support de montage de lampe encastrée nVent CADDY est une attache à ressort qui permet aux installateurs de fixer le support de montage de l'adaptateur de lampe encastrée sur une grille en T.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Attache de grille en T nVent CADDY pour support de montage de lampe encastrée
L'attache grille en T nVent CADDY pour support de montage de lampe encastrée est une attache à ressort qui permet aux installateurs de fixer le support de montage de l'adaptateur de lampe encastrée sur une grille en T.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Fixation de goujon de câble/conduit nVent CADDY, multifonction
La fixation de goujon de câble/conduit multifonction nVent CADDY est une solution simplifiée et facile à utiliser pour le montage de conduits EMT et flexibles au-dessus des boîtiers électriques.
[Actuellement disponible dans la région NAM]