Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Nouvelle unité de refroidissement In-Row

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Nouvelle unité de refroidissement In-Row

Nouveau refroidisseur innovant In-Row 45 de nVent

La solution ultime pour le refroidissement de votre datacenter ! Avec ses spécifications de pointe, l'unité de refroidissement en rangée est le premier dispositif de refroidissement en ligne de l'industrie équipé de ventilateurs, d'un bloc d'alimentation (PSU) et d'un régulateur remplaçables à chaud et sans outil, dans une seule unité. Votre datacenter est ainsi protégé contre les pics de température. Les fonctionnalités innovantes sans outil du dispositif contribuent à optimiser la disponibilité et minimiser la maintenance, ce qui permet de réaliser des économies tout au long de l'année.

L'une des spécificités notables du dispositif de refroidissement In-Row est sa compatibilité avec le refroidissement à l'eau chaude. En utilisant le refroidissement naturel, le dispositif réduit considérablement l'énergie nécessaire pour refroidir votre centre de données. Cela réduit les coûts liés à la consommation d'énergie, pour une situation gagnant-gagnant.

Avec sa puissance nominale haute performance de 45 kW, l'In-Row 45 est adapté au confinement des allées chaudes et froides. nVent a pris en compte tous les aspects au cours du processus de développement afin de créer un article fiable. L'In-Row 45 a fait l'objet de tests rigoureux en laboratoire et d'une vérification indépendante ; les résultats des tests sont disponibles sur demande. En outre, il est conçu pour être pérenne et facilement compatible avec les systèmes de refroidissement D-2-C (Direct to Chip - systèmes de refroidissement direct).

nVent propose une gamme complète de solutions comprenant des racks, des systèmes In-Row, des PDU (unités de distribution d'alimentation), le confinement des allées, la détection des fuites, le traçage thermique, des collecteurs, des CDU (unité de distribution de réfrigérant), des solutions de fixation et d'attache, ainsi que des solutions complètes de gestion du câblage.

RackChiller In-Row 45 / Varistar LHX+ 45

Spécifications générales

Hauteur42U
Largeur11,81 pouces / 300 mm
Profondeur39,37" / 1 000 mm
47,24" / 1 200 mm
Poids (à vide)441 lb / 200 kg
Capacité volumétrique3,2 gallons / 12 litres
Alimentation requise100 - 240 V CA 1~


Ventilateurs

Ventilateurs axiaux DC sans balais7 ventilateurs
Consommation électrique950 W
Débit d'air (100 %)3 940 cfm / 6 700 m³/h
Niveau sonore (In-Row)84 dB(A) à 1 mètre
Niveau sonore (LHX+, portes fermées)66 dB(A) à 1 mètre


Performances de refroidissement

Charge maximale
(pièce 72 à 75 °F / 22 à 24 °C)
45 kW
Débit du fluide26,4 gal/min / 6 m³/h
Chute de pression23,2 psi / 160 kPA
Alimentation en eau57 °F / 14 °C
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 In-Rack

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER IN-ROW 45

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

Ressources

Refroidisseur air-eau LHX+ 45 In-Rack

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png
Télécharger

RackChiller In-Row 45

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png
Télécharger

Fiche technique RackChiller In-Row 45

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png
Télécharger

Contact

L'avenir de la technologie des datacenters est là. Contactez un représentant nVent pour découvrir nos solutions complètes.